Ratgeber

Ratgeber für DC/DC-Wandler Ratgeber für DC/DC-Wandler
(slvt157.pdf 0,22 MB)
Herunterladen


Power Management Guide 2010 Power Management Guide 2010
(slvt145.pdf 7,4 MB)
Herunterladen


LED-Referenzdesign-KochbuchLED-Referenzdesign Cookbook
(slyt349.pdf 2,94 MB)
Herunterladen

TPS63020: Kleiner, effizienter 4A-Buck-Boost-Schaltregler

TPS63020: Kleiner, effizienter 4A-Aufwärts/Abwärts-Schaltregler – TI.com

Verlängern Sie die Batterielebensdauer

Der TPS63020 ist der kleinste und leistungsstärkste 4A-Buck-Boost-Schaltregler für tragbare Elektrogeräte. Dieser Regler erreicht eine hohe Effizienz über einen Eingangsspannungsbereich von 1,8 V bis 5,5 V und bietet die Möglichkeit, bis zu 2,5 V oder niedriger zu entladen mit hervorragender Effizienz bei geringer Last.

Der 2,4-MHz-Wandler wird in einem kleinen QFN-Gehäuse mit einer Größe von 3 mm x 4 mm x 1 mm geliefert und ermöglicht eine DC/DC-Wandlerlösung auf weniger als 100 mm2 – 60 % weniger als vergleichbare Lösungen.

Funktionen und Vorteile

  • Hoher Ausgangsstrom mit bis zu 96 % Effizienz
  • Dynamische Begrenzung des Eingangsstroms schützt IC und System
  • Energiesparmodus für hohe Effizienz bei geringer Last
  • Unterstützt aktuelle und neue einzellige Lithium-Akkus oder Alkali-Batterien,
    NiCd- und NiMH-Akkus mit 2 bis 3 Zellen
Produkt Schalt-
strom
Vin (V) Vout (V) Frequenz (kHz) Gehäuse Muster EVM

Buck-Boost-Schaltregler

TPS63020 4 A 1,8 bis 5,5 1,2 bis 5,5 2400 3 x 4 x 1 mm 14-QFN Muster bestellen EVM bestellen
TPS63010 2,2 A 2 bis 5,5 1,2 bis 5,5 2400 2,14 x 1,93
x 0,625 mm 20-WCSP
Muster bestellen EVM bestellen
TPS63000 1,8 A 1,8 bis 5,5 1,2 bis 5,5 1500 3 x 3 x 1 mm 10-QFN Muster bestellen EVM bestellen
TPS63030 1 A 1,8 bis 5,5 1,2 bis 5,5 2400 2,5 x 2,5 x 0,8 mm
10-QFN
Muster bestellen EVM bestellen

Boost-Schaltregler mit hohem Ausgangsstrom

TPS61030 4 A 1,8 bis 5,5 1,8 bis 5,5 600 4 x 4 x 1 mm 16-QFN Muster bestellen EVM bestellen
Produkt Iout (max) Vin (V) Vout (V) Frequenz (kHz) Gehäuse Muster EVM

Abwärts-Schaltregler mit hohem Ausgangsstrom

TPS62065 2 A 3 bis 6 0,8 bis 6 3000 2 x 2 x 0,8 mm 8-QFN Muster bestellen EVM bestellen
TPS54318 3 A 2,95 bis 6 0,8 bis 6 500 3 x 3 x 0,8 mm 16-QFN Muster bestellen EVM bestellen
TPS54418 4 A 2,95 bis 6 0,8 bis 6 500 3 x 3 x 0,8 mm 16-QFN Muster bestellen EVM bestellen


TPS63020 Effizienz bei 3,3V Ausgangsspannung TPS63021 Blockschaltbild


Vergrößern Vergrößern


Vergrößern Vergrößern

ICs für Batterie-Lademanagement

Produkt Anzahl Zellen in Reihe Iout Vin (max) Reglertopologie Gehäuse Muster EVM
bq24156 1 1,5 A 20 Schaltmodus:
3000 kHz
2,1 x 2 mm 20-WCSP
bq24155 1 1,25 A 20 Schaltmodus:
3000 kHz
5 x 6,4 mm 14-VQFN Muster bestellen
bq24073 1 1,5 A 28 Linear-Produkte 3 x 3 mm
16-QFN
Muster bestellen EVM bestellen
Zum Anzeigen dieser Inhalte müssen JavaScript und Flash aktiviert sein.

Anwendungsberichte

SwitcherPro™-Entwicklungssoftware

SwitcherPro™-Entwicklungs
-software