Первый интегрированный CAN-трансивер с гальванической изоляцией
ISO1050 представляет собой первое в отрасли устройство, в котором сочетается новаторская технология гальванической изоляции Texas Instruments и CAN-интерфейс. Это дает возможность сократить число компонентов с трех до одного и упростить конструкцию печатной платы. Время задержки уменьшена на 34%, что дает разработчикам возможность применять более длинные соединительные кабели. Энергопотребление системы сокращено на 38% по сравнению с решениями на основе оптопар. Занимаемая площадь на печатной плате сокращается на 30% (при использовании микросхемы с корпусом 6,1 мм), что важно для высоковольтных систем.
Высокопроизводительные аналоговые решения >> Ваш выбор
Сверхнизкое электромагнитное излучение (ЭМИ) допускает использование микросхемы в чувствительных аналоговых системах, например, в промышленных датчиках
Емкостная технология устройств развязки TI обеспечивает гальваническую развязку до 4000В и срок службы более 25 лет
Соответствует требованиям стандарта ISO11898
Соответствует частотным требованиям DeviceNet и CAN
Широкий рабочий температурный диапазон от –55°C до 105°C
делает возможным большое число видов промышленного применения микросхемы
Поделитесь своей информацией и будьте в курсе новостей
Воспользуйтесь кнопкой ниже для отправки данной страницы по эл. почте, добавления к своим закладкам или размещения на избранном социальном сайте закладок. Для просмотра всех режимов наведите указатель мыши на кнопку.