Datenerfassung

Entwerfen Sie mit unseren Hochleistungs-Signalketten hochgenaue DAQs mit vielen verschiedenen Bandbreiten und für eine breite Palette an Anwendungen

Datenerfassungssysteme (DAQs) sind eine wichtige Komponente vieler Testumgebungen. DAQs ermöglichen über eine Schnittstelle zu verschiedenen Sensoren die Erfassung von Daten aus der realen Welt zum Zweck der Analyse und Visualisierung. Die hochgenaue Datenerfassung ist ein wichtiger Schritt im Design-, Prototyping- und Testprozess für viele Branchen, unter anderem für Testanwendungen in den Bereichen Automobilindustrie und Luft- und Raumfahrt. Mit unseren branchenführenden Bausteinen unterstützen wir Ihre Designs mit einer Vielzahl von Messwandlern und ermöglichen auf diese Weise flexible Systeme für verschiedene Prüf- und Messanwendungen.

Warum sollten Sie sich bei Ihren Datenerfassungsanwendungen für die Lösungen von TI entscheiden?

checkmark

Hochleistungssysteme

Erfüllen Sie Ihre Leistungsanforderungen mit Bausteinen für verschiedene Signalkettenbandbreiten.

checkmark

Integration von Komponenten

Erhöhen Sie Ihre Kanaldichte mit unseren integrierten Bausteinen, mit denen Sie kleinere Kanalgrößen und einfachere Signalketten umsetzen können.

checkmark

Geringe Rauschleistung

Verbessern Sie die Systemleistung, indem Sie für Ihre Designs rauscharme Stromversorgungsbausteine aus unserem breiten Portfolio auswählen.

Hochpräzise Technik für verschiedene Datenerfassungsanwendungen

Wählen Sie Bausteine aus, die speziell für Brücken- und Thermoelementmessungen entwickelt wurden. Unsere hochleistungsfähigen Datenwandler liefern genaue Messungen mit geringem Rauschen und geringem Stromverbrauch. 

Unsere speziellen Produkthandbücher sind dazu gedacht, Sie bei der Optimierung Ihres Designs und der Minimierung von Signalkettenfehlern unterstützen.

Application note
A Basic Guide to RTD Measurements (Rev. A)
Widerstandstemperaturdetektoren (RTDs) sind Sensoren zur Temperaturmessung. Um genaue Messungen mit Präzisions-Analog-Digital-Wandlern durchführen zu können, muss man bei der Entwicklung und Berechnung jedes kleine Detail berücksichtigen.
PDF | HTML
Application note
A Basic Guide to Bridge Measurements (Rev. A)
Um hochgenaue Brückenmessungen mit Präzisions-Analog-Digital-Wandlern (ADCs) zu realisieren, müssen Entwickler die Funktionsweise dieser Sensoren genau verstehen. Außerdem müssen sie sich damit auskennen, wie sich die Sensoren mit ADCs verbinden und wie man ADCs konfiguriert.
PDF | HTML
Application note
A Basic Guide to Thermocouple Measurements (Rev. A)
Thermoelemente sind Temperatursensoren, die in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. In diesem Anwendungshinweis geben wir einen Überblick über Thermoelemente, erläutern deren Funktionsprinzip, die Funktionalität und verschiedene Temperaturmessmethoden.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Dehnungs- und Temperaturmessung
ADS124S06 AKTIV 6-kanaliger Delta-Sigma-ADC, 24 Bit, 4 kSPS, mit PGA und Spannungsreferenz für präzise Sensormessung
ADS1261 AKTIV 10-kanaliger Delta-Sigma-ADC, 24 Bit, 40 SPS, mit PGA, VREF, IDACs & AC-Erregung für die Fertigungsa
ADS127L21 AKTIV Delta-Sigma-ADC, 24 Bit, 512 kSPS, mit großer Bandbreite und programmierbaren IIR- und FIR-Filtern

Entwickeln Sie Hochleistungs-Signalketten für Ton- und Vibrationsmessungen. Verwenden Sie unsere Bausteine mit großer Bandbreite, um eine gute Messgenauigkeit über die gesamte Messbandbreite zu erzielen. 

Unsere Bausteine verfügen über integrierte Puffer und Treiber, wodurch sich die Anzahl der Komponenten minimieren und kleinere Lösungsgrößen realisieren lassen.

Design guide
Four-Channel Synchronous IEPE Vibration Sensor Interface Reference Design
In diesem Referenzdesign werden Theorie, Design und Test einer synchronen, hochauflösenden 4-Kanal-Breitband-Schnittstelle für Anwendungen zur Vibrationsmessung aufgezeigt.
PDF | HTML
Design guide
Integrated, Low-Drift Digital Multimeter and Data Acquisition Signal Chain Reference Design (Rev. A)
In diesem Referenzdesign werden Theorie, Design und Test einer Hochleistungs-Signalkette für Gleichstrommessungen bei der Datenerfassung und für digitale Multimeter erläutert.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Vibrations- und Schallmessung
ADS127L21 AKTIV Delta-Sigma-ADC, 24 Bit, 512 kSPS, mit großer Bandbreite und programmierbaren IIR- und FIR-Filtern
PGA855 AKTIV Rauscharmer Instrumentenverstärker mit hoher Bandbreite und programmierbarer Verstärkung mit volldif
OPA140 AKTIV Einkanaliger, rauscharmer 36-V-JFET-Präzisions-Operationsverstärker mit 11 MHz und Rail-to-Rail-Ausg

Design- & Entwicklungsressourcen

Referenzdesign
Referenzdesign für integrierte, driftarme Präzisions-Digitalmultimeter & Datenerfassungssignalkette

In diesem Referenzdesign werden Theorie, Design und Test einer Hochleistungs-Signalkette für Gleichstrommessungen erläutert. Die Hauptzielanwendung sind digitale Multimeter (DMMs). Das Design kann jedoch auch in anderen Anwendungen eingesetzt werden, wie z. B. Datenerfassung (DAQ) und (...)

Referenzdesign
Referenzdesign eines optimierten Analog-Frontend-Datenerfassungssystems für 18-Bit-SAR-Datenwandler
Das Referenzdesign TIDA-01050 soll die Integration, den Stromverbrauch, die Leistung und die Taktprobleme verbessern, die typischerweise mit automatischen Prüfgeräten verbunden sind. Dieses Design eignet sich für jedes ATE-System, am besten jedoch für Systeme, die eine große Anzahl von (...)
Referenzdesign
20-Bit-Referenzdesign für isolierte Datenerfassung mit optimiertem Jitter für maximalen SNR und Abta
TIDA-01035 ist ein Referenzdesign zur Datenerfassung mit isolierten Analog-Eingängen mit 20 Bit und 1 MSPS, das zeigt, wie die für digital isolierte Datenerfassungssysteme typischen Leistungsherausforderungen gelöst und optimiert werden können.
  • Verbessert erheblich die Leistung der AC-Signalkette (...)

Referenzdesigns für Datenerfassung

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

Unterstützte Produkte

Präzisions-ADCs ADS127L21 AKTIV Delta-Sigma-ADC, 24 Bit, 512 kSPS, mit großer Bandbreite und programmierbaren IIR- und FIR-Filtern
Präzisions-ADCs ADS9219 AKTIV 2 Kanäle, 18 Bit, 20 Msps/Kanal, mit ADC-Treiber und Referenztreiber in 6 mm x 6 mm großem QFN-Ge
Verstärker mit programmierbarer Verstärkung (PGA) und mit variabler Verstärkung (VGA) PGA855 AKTIV Rauscharmer Instrumentenverstärker mit hoher Bandbreite und programmierbarer Verstärkung mit volldif
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV) OPA140 AKTIV Einkanaliger, rauscharmer 36-V-JFET-Präzisions-Operationsverstärker mit 11 MHz und Rail-to-Rail-Ausg
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz) OPA817 AKTIV Hochpräziser, stabiler Operationsverstärker mit 800 MHz und FET-Eingang