TIDA-01050

TIDA-01050

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-01050 soll die Integration, den Stromverbrauch, die Leistung und die Taktprobleme verbessern, die typischerweise mit automatischen Prüfgeräten verbunden sind. Dieses Design eignet sich für jedes ATE-System, am besten jedoch für Systeme, die eine große Anzahl von Eingangskanälen benötigen.

Merkmale
  • Negativer Rail-Eingang (NRI), Rail-to-Rail-Ausgang (RRO)
  • Breiter Kontrollbereich für Gleichtaktausgang
  • Geringer Stromverbrauch
  • Hohe Werte für THD, SNR und ENOB
  • Doppelversorgung am AFE zur Maximierung der Systemleistung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCF5A.PDF (5892 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRP97.PDF (3863 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRP96.PDF (248 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRP99.ZIP (2442 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD14.ZIP (1181 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRP98.PDF (7144 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRP95.PDF (2572 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Taktpuffer

LMK00804B — Differenzial/LVCMOS-zu-LVCMOS/TTL-Fanout-Puffer mit geringem Versatz und 1-zu-4-Multiplexer

Datenblatt: PDF | HTML
D-Typ-Flipflops

SN74AUP1G80 — Energieeffizientes Einzelflipflop (Typ D) mit positiver Flankensteuerung

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5574 — Abwärtsschaltregler, 75 V, 0,5 A

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM7705 — Rauscharmer Vorspannungsgenerator, negativ

Datenblatt: PDF | HTML
Voll differenzielle Verstärker

THS4551 — Rauscharmer, präziser Volldifferenzverstärker, 150 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA625 — SAR-ADC-Treiber für Verstärker mit hoher Bandbreite, hoher Präzision, geringem Rauschen und Verzerru

Datenblatt: PDF | HTML
Invertierende Puffer & Treiber

SN74AHC1G04 — Einzelner 2-V- bis 5,5-V-Inverter

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A3001-EP — Verbessertes Produkt – extrem rauscharmer 200-mA-Low-Dropout-Regler mit hohem PSRR für negative E

Datenblatt: PDF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A47 — Rauscharmer Spannungsregler mit geringem Dropout, 1 A, 36 V, hoher PSRR, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Oszillatoren

LMK61E2 — Programmierbarer EEPROM-Oszillator mit extrem geringem Jitter für medizinische Bildgebung sowie T

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZ14201 — SIMPLE SWITCHER®-Stromversorgungsmodul mit 6 V bis 42 V, 1 A, im Leaded-Surface-Mount-TO-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZ14202 — SIMPLE SWITCHER®-Stromversorgungsmodul mit 6 V bis 42 V, 2 A, im Leaded-Surface-Mount-TO-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZ14203 — SIMPLE SWITCHER®-Stromversorgungsmodul mit 6 V bis 42 V, 3 A, im Leaded-Surface-Mount-TO-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS8910B — 1-Kanal-SAR-ADC, 18 Bit, 1 MSPS, interner VREF-Puffer, interner LDO, erweiterte SPI-Schnittstelle

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA376 — Präziser Operationsverstärker (0,025 mV), rauscharm (7,5 nV/rtHz), niedriger Ruhestrom (760 uA)

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA827 — Operationsverstärker, rauscharmer, hochpräzise, JFET-Eingang
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
* Designleitfaden Optimized Analog Front-End DAQ System Ref Design for 18-Bit SAR Data Converters (Rev. A) 17.03.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00732 — Referenzdesign für isolierte 18-Bit-Datenerfassungslösung mit 2 MSPS für Maximalwerte bei Rauschabst TIDA-01035 — 20-Bit-Referenzdesign für isolierte Datenerfassung mit optimiertem Jitter für maximalen SNR und Abta TIDA-01037 — 20-Bit, 1-MSPS-Isolator Optimiertes Referenzdesign für die Datenerfassung zur Maximierung von SNR un TIDA-01051 — Referenzdesign zur Optimierung der FPGA-Auslastung und des Datendurchsatzes für automatische Prüfger TIDA-01052 — ADC-Treiber-Referenzdesign zur Verbesserung des Full Scale THD bei negativer Versorgung TIDA-01053 — Referenzdesign für ADC-Treiber zur Optimierung von THD, Rauschen und SNR für Messeinrichtungen mit h TIDA-01054 — Multi-Rail-Leistungs-Referenzdesign zur Eliminierung von EMI-Effekten in Hochleistungs-DAQ-Systemen TIDA-01055 — ADC-Spannungsreferenzpuffer-Optimierung – Referenzdesign für Hochleistungs-DAQ-Systeme TIDA-01056 — Referenzdesign für 20-Bit-1-MSPS-DAQ zur Optimierung der Stromversorgungseffizienz bei gleichzeitige TIDA-01057 — Referenzdesign Maximierung des dynamischen Signalbereichs für echten Differenzeingang von 10 Vpp bis TIPD211 — 20 Bit, 1 MSPS, 4-Kanal-Design mit kleinem Formfaktor für Test- und Messanwendungen – Referenzdesign

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos