Digitalisolatoren

Zuverlässige digitale Isolatoren – verstärkte, EMI-arme, integrierte Transformatortreiber und isolierte DC/DC-Wandler mit verschiedenen Gehäuseoptionen
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Entdecken Sie das umfassende TI-Portfolio digitaler Isolatoren mit einfacher, verstärkter und integrierter Stromversorgung. Alle Komponenten basieren auf unserer firmeneigenen Isolationstechnologie aus Siliziumdioxid (SiO₂) für überlegene Effizienz, Zuverlässigkeit und EMV-Leistung. Mit einer verstärkten Isolierung von bis zu 5,7 kV, einer Datenrate von 200 Mbps, einem Stromverbrauch von weniger als 5 µA/Kanal und einer CMTI von üblicherweise 250 kV/µs mit hervorragendem RI gewährleisten TI-Isolatoren eine robuste Signalintegrität in stark rauschenden Hochspannungsumgebungen. Die Isolatoren sind in einer Vielzahl von Gehäusen erhältlich, von platzsparenden 2 mm x 3 mm QFNs bis hin zu erweiterten Kriechstreckenoptionen von über 20 mm, und sind zertifiziert nach ATEX-, IECEx-, AEC-Q100-, verstärkten und strahlungstoleranten Standards.

Produkte nach Typ suchen


Digitale Isolatoren nach Einstufung

Wählen Sie digitale Isolatoren nach Katalog-, Automobil- oder Raumfahrt-Einstufung aus, um die Zuverlässigkeits- und Qualifikationsanforderungen Ihrer Anwendung zu erfüllen.

Digitale Isolatoren nach Anzahl der Kanäle

Wählen Sie digitale Isolatoren nach der Anzahl ihrer Kanäle aus.

Digitale Isolatoren nach Kriechstrecke

Wählen Sie digitale Isolatoren anhand von Anforderungen an die Systemkriechstrecke aus.

Digitale Isolatoren mit integrierter Stromversorgung

Digitale Isolatoren mit integrierter Stromversorgung und Isolationsleistungen von 5 kVRMS, bis zu 0,65 W Ausgangsleistung, hohem Wirkungsgrad und geringen elektromagnetischen Emissionen

Nennwert der Isolation

Wählen Sie digitale Isolatoren anhand des Nennwerts der Isolation aus.

Zugehörige Kategorien


ICs mit isolierter Schnittstelle

Entdecken Sie unser Sortiment an isolierten Hochspannungsschnittstellen, einschließlich RS-485, CAN, I2C, USB, und LVDS-Protokollen mit integrierter isolierter Stromversorgung für RS-485- und CAN-Schnittstellen.

Opto-Emulatoren

Rüsten Sie Ihre Optokoppler, optischen MOSs, SSRs und Optokoppler-Gate-Treiber auf, um die Systemzuverlässigkeit und -lebensdauer zu verbessern.

Vorgestellte Digitalisolatoren

Bahnbrechende Signalisolierung für jedes Design

Überlegene Leistung
Skalierbares Portfolio
Bewährte Zuverlässigkeit


ISO6062

Ungefährer Preis (USD)1ku |2.099

ISO6061

Ungefährer Preis (USD)1ku |2.099

ISO6063

Ungefährer Preis (USD)1ku |2.099

ISO6040

Ungefährer Preis (USD)1ku |1.535

ISO6042

Ungefährer Preis (USD)1ku |1.535

ISO6020

Ungefährer Preis (USD)1ku |1.089

Digitalisolatoren

Weitere Details zu Nennwerten der Isolierung

Die Begriffe „galvanisch“, „grundlegend“ und „verstärkt“ werden häufig zur Beschreibung von Nenn-Isolationsspannungen verwendet.

  • Galvanisch: Diese Art der Isolierung bietet eine elektronische Isolierung zwischen Schaltkreisen, um Unterschiede beim Massepotenzial auszugleichen.
  • Grundlegend: Hierbei handelt es sich um eine zertifizierte Schutzschicht gegen Stromschläge, die sich ideal für Systeme mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen eignet. Die grundlegende Isolierung bietet eine zuverlässige Leistung, solange die Isolierung intakt bleibt.
  • Verstärkt: Ein robusteres zertifiziertes Isolationssystem, das den gleichen Schutz wie zwei unabhängige Isolationselemente bietet und grundlegende und zusätzliche Schutzfunktionen kombiniert. Diese Art der Isolierung ist für Umgebungen mit direktem Kontakt ausgelegt, sodass keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen erforderlich sind.

Application brief

Understanding Functional Isolation (Rev. A)

Die funktionale Isolierung ist eine Isolierung mit einer niedrigeren Spannung (unter ~200 VRMS), die entwickelt wurde, um durch Rauschen verursachte Probleme wie Masseschleifen zu verhindern. Dies gewährleistet eine störungsfreiere Kommunikation und verbesserte Systemleistung in empfindlichen Anwendungen.
White paper

Shrinking Solution Size and Cost With Functional Isolation

Die funktionale Isolierung ermöglicht kompaktere und kostengünstigere Designs, ohne dass eine vollständige Sicherheitszertifizierung erforderlich ist. Dadurch ist sie ideal für Systeme mit begrenzten Platzverhältnissen und geringem Budget geeignet.

Einführung in die Isolierung

In den Schulungsvideos dieses Bereichs wird erläutert, was Isolierung ist, welche drei Arten von Isolatoren es gibt und wie die Isolierung erfolgt.

ISO6441AKTIV

Verstärkter/einfacher 3/1-Digitalisolator m. robuster EMV, 4 Kanäle, 250 kV/us CMTI, 150 Mbit/s

ISO6521AKTIV

Extrem kleiner galvanischer 2-Kanal-1/1-Digitalisolator mit 50 Mb/s und 1,8-V-Logikunterstützung

ISO6041AKTIV

Energieeff., verstärkter 4-Kanal-3/1-Digitalisolator, Ausbreitungsverzög., 0,4 mA/K. Icc, 200 Mbit/s

Entdecken Sie unser vielfältiges Sortiment an Gehäuseoptionen

TI bietet Isolierungsbausteine in einer Vielzahl von Gehäuseoptionen an, um Platinenplatz zu sparen oder maximale Kriechstreckenanforderungen für Hochspannungssysteme zu erfüllen. Die Gehäuse von TI bieten bewährte Leistung in jeder Anwendung– von unserem kompaktesten QFN-Gehäuse mit 2 x 2 mm bis hin zu unserem größten DWW-Gehäuse mit einer Kriechstrecke von 10,3 mm x 14 mm.


White paper

Shrinking Solution Size and Cost With Functional Isolation

Die funktionale Isolierung ermöglicht kompaktere und kostengünstigere Designs, ohne dass eine vollständige Sicherheitszertifizierung erforderlich ist.
Application brief

Considerations for Selecting Digital Isolators

Machen Sie sich mit den entscheidenden Faktoren für die Auswahl des richtigen digitalen Isolators vertraut, darunter Isolationsspannungsparameter, Gehäuseausführung sowie die Abwägung zwischen Leistung und Zuverlässigkeit.

ISO6521AKTIV

Extrem kleiner galvanischer 2-Kanal-1/1-Digitalisolator mit 50 Mb/s und 1,8-V-Logikunterstützung

ISO6441AKTIV

Verstärkter/einfacher 3/1-Digitalisolator m. robuster EMV, 4 Kanäle, 250 kV/us CMTI, 150 Mbit/s

ISO7841AKTIV

Verstärkter Hochspannungsdigitalisolator, 4 Kanäle, 3/1, 2000 VRMS VIOWM und 14,5 mm Kriechstrecke

Entdecken Sie unsere HiRel-Isolierungsbausteine

Auf dem hart umkämpften Markt der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigungsindustrie ist Zuverlässigkeit ein absolutes Muss. TI bietet ein umfassendes Portfolio an hochzuverlässigen (High Reliability, HiRel) Halbleitern, die speziell für den Einsatz in extremen Umgebungen entwickelt wurden. Unsere Lösungen zeichnen sich durch folgende Vorteile aus:

  • Großer Temperaturbereich: -55 °C bis 125 °C 
  • Weltraumtaugliche Komponenten: Entwickelt, um den Herausforderungen von Weltraumumgebungen standzuhalten
  • Optionen Für extrem hohe Temperaturen: Entwickelt für raue Bedingungen im Außengelände, bei denen Langlebigkeit unerlässlich ist

Technical article

How space-grade digital isolation meets high radiation and immunity requirements i

Erfahren Sie mehr über digitale Isolatoren für den Weltraumeinsatz, die so konzipiert sind, dass sie hohen Strahlungswerten standhalten und eine hohe elektromagnetische Störfestigkeit aufweisen, wodurch sie sich hervorragend für den Einsatz in Satellitenanwendungen in der erdnahen Umlaufbahn (Low-earth Orbit, LEO) eignen.
Application brief

How to Isolate Signals with Digital Isolators in Emerging LEO Satellite Apps (Rev. A)

Erfahren Sie, wie der ISOS141-SEP Hochspannungsisolierung, ultraschnelle Datenraten und eine hohe Störfestigkeit gegenüber Strahlungseffekten, einschließlich Single-Event-Latchup und Gesamtionisierungsdosis, bietet, wodurch er sich ideal für den Einsatz im Weltraum und in rauen Umgebungen eignet.

ISOS141-SEPAKTIV

Strahlungsfester 4-Kanal-Digitalisolator, 3/1

ISO7421-EPAKTIV

Optimierter Digitalisolator, 2 Kanäle, 1/1

ISOM8110-EPVORSCHAU

Verbessertes Produkt, einkanaliger Opto-Emulator mit DC-Eingang, Transistorausgang und 80 % bis 160 

Gründe für eine Isolierungslösung mit integrierter Stromversorgung

TI bietet ein umfassendes Portfolio an Isolierungsbausteinen mit verschiedenen Stufen integrierter Stromversorgung an, die darauf ausgelegt sind, so wenig Platinenplatz wie möglich einzunehmen und gleichzeitig Hochleistungsfunktionen für isolierte Systemdesigns bereitzustellen.

Unsere neueste Generation von ISOW- und ISOxxxxT-Bausteinen ermöglicht eine mühelose Integration, spart Zeit, reduziert Kosten und macht die Kombination aus diskreter Isolierung und Stromversorgungskomponenten überflüssig.

Wählen Sie aus einer breiten Palette an Produkten, die auf Ihre Anforderungen auf Systemebene zugeschnitten sind, darunter:

  • Anzahl der Ausgänge
  • Ausgangsleistung
  • Behördliche Vorschriften
  • Eingangsspannungsbereich

Mit dem Portfolio an integrierten Isolierungslösungen von TI erhalten Sie eine kostengünstige Einzellösung, ohne dabei Kompromisse bei der Leistung eingehen zu müssen.


Application brief

Benefits of an Isolated CAN Transceiver with Integrated Power

Optimieren Sie Ihr isoliertes System mit einem vereinfachten Ansatz zur Entwicklung von Signal- und Leistungsisolierung in CAN-Kommunikationssystemen.
User guide

Optimize Your Design with Isolated RS-485 Transceivers with Integrated Power

Erfahren Sie, warum eine vollständig integrierte Signal- und Leistungsisolierung die ideale Lösung für die RS-485-Kommunikation ist, da sie mehr Zuverlässigkeit sowie kleinere und vereinfachte Designs ermöglicht.
Application brief

How to Meet CISPR 32 Radiated Emissions Limits With ISOW7741

Erfahren Sie, wie Sie mit dem ISOW7741 die Grenzwerte für abgestrahlte Emissionen gemäß CISPR 32 einhalten können, und sehen Sie sich die Platinenlayout-Richtlinien zur Minimierung elektromagnetischer Störungen an.

ISOW6441VORSCHAU

Emissionsarmer verstärkter 4-Kanal-3/1-Digitalisolator mit integrierter Stromversorgung

ISO7742TA-Q1AKTIV

Vierkanaliger verstärkter Digitalisolator für die Automobilindustrie mit integriertem 160 kHz-Transf

Entdecken Sie unsere optimierten digitalen Isolatoren mit extrem geringem Stromverbrauch und hoher Geschwindigkeit

Die Produktreihen für optimierte digitale Isolatoren von TI sind für Anwendungen ausgelegt, die hohe Sicherheit, geringen Stromverbrauch und kompakte Größe erfordern. Mit einer Isolierung von bis zu 3 kVRMS und einer voraussichtlichen Lebensdauer der Isolationsbarriere von über 100 Jahren bieten unsere Bausteine einen zuverlässigen Schutz über ein breites Spektrum von Systemen. Alle Isolatoren sind auch in unseren kleinsten Gehäuseoptionen erhältlich und daher ideal für platzbeschränkte, hochzuverlässige Designs, bei denen eine hohe Leistung vorausgesetzt wird.


Application brief

How to Isolate Two-Wire Loop-Powered Field Transmitters (Rev. B)

Erfahren Sie, wie Sie schleifengespeiste Zweidraht-Feldtransmitter isolieren, wobei der Schwerpunkt auf Strategien liegt, die den Stromverbrauch minimieren, Masseschleifen unterbrechen und die Signalintegrität gewährleisten.
Application brief

How To Simplify Isolated 24V PLC Digital Input Module Designs (Rev. D)

Erfahren Sie, wie Sie mit den integrierten Schaltkreisen der ISO12xx-Produktreihe von TI anstelle herkömmlicher Lösungen für diskrete Komponenten bessere Digital-Eingangsmodule für speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) entwickeln können.

ISO7021AKTIV

Einfacher 2-Kanal-1/1-Digitalisolator, Ultra-Low-Power, mit 120 uA/K. Icc und ATEX-Zertifizierung

ISO7041AKTIV

Einf. 4-Kanal-3/1 Ultra-Low-Power-Digitalisol. m. Auto-Aktiv., 116 µA/Kanal Icc und ATEX-Zertifiz.

Sie haben weitere Fragen? Besuchen Sie das Engineer to Engineer (E2E)-Forum von TI.

Die E2E™-Design-Support-Foren von TI sind die Bezugsquelle, die Sie in jeder Phase des Designprozesses unterstützt. Unsere erfahrenen Ingenieure beantworten gerne Ihre technischen Fragen und geben Ihnen nützliche Einblicke, damit Sie Designherausforderungen schnell und sicher meistern können.

Technical Resources

Technical article

Top 9 design questions about digital isolators

Diese Liste basiert auf dem Feedback der E2E™-Community von TI und beinhaltet die am häufigsten gestellten Fragen zu Herausforderungen beim Design von digitalen Isolatoren. Sie soll hilfreiche Erkenntnisse zur Isolierung von Signalen und Stromversorgung liefern.
Technical article

How to select the right digital isolator for your design

Ein vierstufiger Prozess, der Ihnen bei der Auswahl des besten digitalen Isolators für Ihre System- und Designanforderungen hilft

Isolierungszertifizierungen

Erhalten Sie einen schnellen Überblick darüber, welche weltweiten Industriestandards unsere Isolationsprodukte erfüllen, einschließlich VDE, CSA, TÜV, CQC, UL, ATEX und IECEx.