Isolierte Digital-Eingänge

Ersetzen Sie Ihren Optokoppler und vereinfachen Sie Ihr PLC-, Netz- oder Motorantriebsdesign
Alle Produkte anzeigen
Erfahren Sie mehr darüber, wie unser digitales Eingangs-/Ausgangs-Portfolio Schutz, geringen Stromverbrauch und zuverlässige Kommunikation in Fabrik- und industriellen Steuerungssystemen ermöglicht.

Nach Kategorien durchsuchen

Isolierte Digital-Eingänge bieten eine galvanische Trennung zwischen einem Sensoreingang oder einem anderen Eingangstyp und einem Logikausgang für eine Host-Regler-Schnittstelle. Im Vergleich zu herkömmlichen Optokopplerlösungen bieten unsere isolierten Bausteine mit Digital-Eingang eine einfache, energieeffiziente Alternative mit einer genauen Strombegrenzung. Mit Lösungen, die bis zu 8 Kanäle bieten, ermöglichen die isolierten digitalen Eingänge von TI erhebliche Platzeinsparungen und geringere Komplexität in einem Baustein. Diese Alternative zu Optokopplern ermöglicht das Design kompakter und hochdichter E/A-Module für PLC-, AC- und Servoantriebe sowie Schutzrelais oder Schaltanlagenautomatisierungsnetzanwendungen.


Digitale Eingangs- und Ausgangslösungen


Technical Resources

Application brief

How To Simplify Isolated 24V PLC Digital Input Module Designs (Rev. D)

Entwerfen Sie ein PLC-Modul mit Digital-Eingang? Erfahren Sie, wie isolierte Digital-Eingänge Ihr Design für die Normen IEC61131-2 Typ 1, Typ 2 und Typ 3 vereinfachen können.
Technical article

What are isolated digital inputs?

Erfahren Sie, wie isolierte Digital-Eingänge sich von digitalen Isolatoren unterscheiden und warum sie speziell für programmierbare Logikregler (PLC), Motorsteuerung und Netzanwendungen entwickelt wurden.
Application brief

How to Improve Speed and Reliability of Isolated Digital Inputs in Motor Drives

Erfahren Sie, wie Sie die Geschwindigkeit, Rauschunempfindlichkeit und Zuverlässigkeit isolierter Digital-Eingänge in Motorantriebsanwendungen verbessern können.

Design & development resources

Referenzdesign

Referenzdesign zur Erkennung von Kabelbrüchen mit einem optischen Schalter

Dieses Referenzdesign zeigt eine kompakte Implementierung von 16 isolierten digitalen Eingangskanälen mit den Bausteinen ISO121x von TI. Das Design ist in zwei Gruppen mit jeweils acht Kanälen aufgeteilt. Eine Erkennung von Drahtbrüchen kann mit nur einem zusätzlichen optischen Schalter für jeden (...)
Referenzdesign

Referenzdesign für isolierte Module mit Digital-Eingang unter 1 W sowie 16 Kanälen

Dieses Referenzdesign zeigt eine kompakte Implementierung von 16 isolierten digitalen Eingangskanälen mit den Bausteinen ISO121x von TI. Das Design arbeitet ohne isolierte Stromversorgung und unterstützt bis zu 100 kHz Eingangssignale (200 kbit) pro Kanal. Alle 16 Kanäle verbrauchen weniger als (...)
Referenzdesign

Referenzdesign für PLC für bidirektionales Modul mit Digital-Eingang und 96 Kanälen

Dieses Referenzdesign ist eine kompakte Implementierung von 96 isolierten digitalen Eingangskanälen mit dem ISO1212, einem isolierten digitalen Eingangsempfänger. Dieses Design zeigt die Strombegrenzungsfunktion des ISO1212-Bausteins, welcher eine bessere thermische Leistung aufweist als (...)