Gekennzeichnet durch präzise abgestimmte Widerstandsnetzwerke für hohe Genauigkeit und großen Gleichtaktspannungsbereich

Nach Kategorien durchsuchen

Unsere Differenzverstärker sind optimiert für hohe Eingangsgleichtaktspannung und Gleichtaktunterdrückung zum Messen kleiner Differenzsignale. Hochleistungs-Differenzverstärkern der neuen Generation von TI nützen preisgekrönte Prozesse und Präzisionstechnologien, wie zum Beispiel Dünnschichtwiderstände und die propietäre e-Trim™-Technologie, um eine außergewöhnliche Gleichstromleistung zu bieten.

Nach Parameterspezifikation auswählen


Hohe Gleichtaktspannung (≥ 50 V)


Hohe CMRR (≥80 dB)


Geringe Abweichung (Offset) (≤ 250 µV)


Kleine Gehäuse (≤ 16 mm2)


Güteklasse für die Automobilindustrie

Finden Sie einen Differenzverstärker, welcher Ihren Designanforderungen am besten gerecht wird

Warum sollten Sie sich für unsere Differenzverstärker entscheiden?

checkmark

Hohe Gleichstrompräzision

Sorgen Sie für Langzeitstabilität mit Nulldrift, eliminieren Sie Parameterverschiebungen durch Gehäusebeanspruchung mit e-trim und bewahren Sie hohe CMRR- und geringe Verstärkungsfehler mit hoch abgestimmten 0,001-%-Dünnschichtwiderständen.

checkmark

Hoher Gleichtakteingangsbereich

Ermöglichen Sie Hochspannungsanwendungen mit exakten Messungen bei hohen Gleichtaktspannungen von bis zu ±550 V.

checkmark

Geringer Stromverbrauch

Ermöglichen Sie batteriebetriebene Anwendungen mit Präzisions-Differenzverstärkern mit niedrigem Ruhestromverbrauch von teils nur 160 µA.

checkmark

Kleine Gehäuse

Reduzieren Sie die Platinengröße mit nur 3 x 3 mm großen WSON-Gehäusen ohne Anschlüsse bei unverändert branchenführender Präzision.

Technische Ressourcen

Analog Design Journal
Analog Design Journal
Precision signal-conditioning solutions for motor control with position feedback
Dieser Artikel vergleich drei verschiedene Präzisions-Signalweglösungen für eine Positionsrückkopplungs-Anwendung. Hochleistungs-Differenzverstärker werden dazu verwendet, niedrigste ausgangsbezogene Abweichungen sowie niedrigere Kosten zu erzielen. 
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Analysis of Improved Howland Current Pump Configurations (Rev. A)
Dieser Artikel analysiert einige verbesserte Howland-Strompumpenkonfigurationen mit Differenzverstärkern, und stellt Empfehlungen zur Verbesserung ihrer Leistung bereit.
document-pdfAcrobat PDF
Circuit design
Circuit design
High common-mode differential input voltage to ±10-V ADC input circuit (Rev. A)
Dieser Artikel erörtert die Vor- und Nachteile der Verwendung von Differenzverstärkern zur Umsetzung eines Signals mit hoher Gleichtaktspannung (VVcm) auf ein Pegel, welches der ADC aufnehmen kann.
document-pdfAcrobat PDF

Design- & Entwicklungsressourcen

Referenzdesign
Shunt-basierter Erdschlussschutz für Wechselrichter mit 100/110-VAC-Stromversorgung – Referenzdesign

This is a reference design for detecting ground fault in inverter-based drives. Inverter current is measured on both DC-positive and DC-negative bus using shunt resistors. INA149 current sense amplifier having a common-mode voltage range of +275 V is used to measure current on DC-positive bus. (...)

Referenzdesign
PM2.5- und PM10-Partikelsensor, Analoges Front-End für die Luftqualitätsüberwachung – Referenzdesign

TIDA-00378 bietet ein analoges Frontend zur Messung von PM2,5- und PM10-Feinstaub. Das Referenzdesign erkennt Licht, welches von in der Luft schwebenden Teilchen gestreut wird. Es wird ein Beispiel-Software-Algorithmus bereitgestellt, um den analogen Ausgang des Designs in eine Partikelgrößen- und (...)

Referenzdesign
Analogeingangsmodul für industrielle Ausgangssignale und Temperatursensoren – Referenzdesign

This reference design that is precision verified implements an analog input module for industrial voltages, currents and temperature sensors.  For industrial outputs, the possible input ranges include: 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, +/-25 mA, 0 to 5 V, 0 to 10 V, +/-5 V and +/-10 V. The design (...)