Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

Breites Sortiment an Präzisions-DACs mit starkem Ökosystem für Ihre Designanforderungen

Nach Kategorien durchsuchen

Unser Sortiment an Präzisions-Digital-Analog-Wandlern (DAC) bietet eine Vielzahl von Produkten, welche optimale Steuerungs-, Signalerzeugungs-, Vorspannungs- und Kalibrierungsanwendungen möglich machen. Mit einer Auflösung von bis zu 20 Bit und bis zu 96 Kanälen liefert unser Sortiment an Präzisions-DACs zahlreiche Optionen im Bereich hohe Genauigkeit, hoher Durchsatz, geringe Baugröße und niedriger Stromverbrauch.

Nach Parameterspezifikation auswählen

Unterstützte Präzisions-DACs

Technische Ressourcen

Videoreihe
Videoreihe
TI-Präzisionslabore - DACs
Diese bedarfsgerechten Kurse und Anleitungen beleuchten nicht nur einführende Ideen hinsichtlich der Bausteinarchitektur, sondern vermitteln auch fortgeschrittene anwendungsspezifische Problemlösungen unter Verwendung von Theorie und praktischen Kenntnissen.
Ressource
Ressource
Präzisions-DAC-Schaltungen
Entdecken Sie eine umfangreiche Bibliothek von Präzisions-DAC-Teilschaltungsideen, welche Sie problemlos an Ihre spezifischen Endgeräteanforderungen anpassen können – inklusive kostenloses E-Book.
Video
Video
Einführung zu Präzisions-DACs 
Erfahren Sie, was ein Präzisions-DAC ist, was das TI-Sortiment bereitstellt und entdecken Sie einige Anwendungen, in welchen Sie diese Bausteine finden können.
DAC90802

Multiplizierender DAC, 18 Bit, 100 ns Einschwingverhalten, geringer Störimpuls, schnelle Aktualisier

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 350

TSMU816A030

Eight-channel, 16-bit, 30V, 100mA output, high-capacitive-drive parametric measurement unit (PMU)

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 160

TSMU816A045

Eight-channel, 16-bit, 45V, 100mA output, high-capacitive-drive parametric measurement unit (PMU)

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 180

DAC60516W

16-kanaliger 12-Bit-DAC in einem Wafer-Chip-Gehäuse (WCSP) mit Stromansteuerungskapazität von 50 mA

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 10.35

TSMU818A045

8-Kanal, 45 V-Ausgang, hochkapazitiver Antrieb, Parametrische Messeinheit

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 250