Ethernet-PHYs
Nach Kategorien durchsuchen
Entdecken Sie unser umfassendes Portfolio an für Industrie- und Automobilanwendungen zugelassenen robuster Ethernet-Phys. Unsere IEEE-konformen Bausteine bieten integrierten Schutz, hohe Immunität und geringe Latenz in kleinen Formfaktoren für zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen. Finden Sie die richtige Konnektivitätslösung aus unserem breitgefächerten Angebot an Standard- und Einzelpaar-Ethernet-Phys.
Single-Pair-Ethernet (SPE) PHY
Standard-Ethernet-PHY
Die PHYs von TI eignen sich für alle Anwendungen
Einführung in die Ethernet-PHY-Technologie
Ethernet ist ein etabliertes, einfach zu handhabendes und zuverlässiges Kommunikationsprotokoll. Industrial Ethernet ermöglicht die effektive Implementierung von Industrie 4.0 und ist von der Fabrikhalle bis auf Unternehmensebene und darüber hinaus skalierbar.
Stabilität, der Sie vertrauen können: Maximale Systemleistung mit auf Industriekonformität getesteten PHYs von TI, die für die Unterstützung von bis zu 125 °C Umgebungstemperatur und 16 kV ESD ausgelegt sind.
Echtzeitkommunikation: Bringen Sie zeitkritische Netzwerkkommunikation (TSN) in Ihr System mit den marktführenden Phys von TI mit kurzer Latenzzeit und hohem Determinismus, die in allen wichtigen Ethernet-Feldbussen verwendet werden.
Vereinfachen Sie Ihren Designprozess: Beschleunigen Sie Ihre Design- & Qualifizierungszeit mit industrieerprobten Referenzdesigns, die Konformitätstests bestanden haben.
Erhöhte Automatisierung bringt Ethernet an das Edge. Industrielles SPE ermöglicht verbundene Edge-Knoten und verteilte Verarbeitung. Verwenden Sie Single-Pair-Ethernet in Ihrem industriellen Design, um Daten über TCP/IP überall dort hin zu verschieben, wo Sie sie benötigen.
Schneller & weiter: Ermöglichen Sie mit PHYs von TI eine bessere Systemimplementierung mit Kabellängen von bis zu 2 km und schnellere Datenbereitstellungsprotokolle.
Implementierungskosten minimieren: Reduzieren Sie den Zeit- und Kostenaufwand für Upgrades, indem Sie eine vorhandene Kabelinfrastruktur mit der rauscharmen Empfängerarchitektur von TI wiederverwenden.
Maximieren Sie die Systembetriebszeit: Ermöglichen Sie Remote- und vorausschauende Wartung mit dem proprietären Laufzeit-Kabel-Diagnose-Toolkit von TI. Seien Sie dem Kabelverschleiß immer eine Nasenlänge voraus und reduzieren Sie die Ausfallzeiten Ihres Systems.
DP83TG720S-Q1AKTIV
DP83TC813S-Q1AKTIV
SPE entwickelt sich zu einem einheitlichen Kommunikationsprotokoll, um den ständig steigenden Bandbreitenbedarf (10 Mbit/s bis 10 Gbit/s) für die Fahrzeugautomatisierung, ADAS-Funktionen und V2X-Konnektivität zu erfüllen.
Branchenerprobte Robustheit: Stärken Sie Ihr Design mit den marktführenden AEC-Q100-qualifizierten Bausteinen von TI, die die branchenweit durchgeführten EMV/EMI-, Interoperabilitäts- und IEEE-Konformitätstests bestanden haben.
Designflexibilität: Entwickeln Sie eine kostenoptimierte Einzelplattform für verschiedene Geschwindigkeits-/Funktionsanforderungen mit unserem platzsparenden Portfolio. Bezahlen Sie jetzt für das, was Sie brauchen, und sichern Sie sich gleichzeitig die Zukunftssicherheit für Ihre Designs der nächsten Generation.
Verbesserte Diagnose: Schnelle Durchführung von Debugs und zuverlässige Remote- und vorausschauende Wartung mit dem hochmodernen Kabeldiagnose-Toolkit von TI für SPE PHYs.
DP83TC812S-Q1AKTIV
DP83TC813S-Q1AKTIV
DP83TG720S-Q1AKTIV
Technical Resources
DP83TD510E Cable Diagnostics Toolkit (Rev. C)
Importance of Latency in Factory Automation (Rev. A)
100BASE-T1 Ethernet: the evolution of automotive networking
Neue Produkte
Multisource, Low latency 10/100-Mbps PHY with industrial temperature support
Ungefährer Preis (USD)1ku |1.25
Automotive 100BASE-T1 Ethernet PHY with RGMII, SGMII, TC10 and 802.1AS
Ungefährer Preis (USD)1ku |1.4