Ethernet-PHYs

Unsere robusten Physical-Layer-Transceiver ermöglichen die Übertragung von Daten mit höherer Geschwindigkeit und Reichweite
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Entdecken Sie unser umfassendes Portfolio an für Industrie- und Automobilanwendungen zugelassenen robuster Ethernet-Phys. Unsere IEEE-konformen Bausteine bieten integrierten Schutz, hohe Immunität und geringe Latenz in kleinen Formfaktoren für zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen. Finden Sie die richtige Konnektivitätslösung aus unserem breitgefächerten Angebot an Standard- und Einzelpaar-Ethernet-Phys.


Single-Pair-Ethernet (SPE) PHY

Vereinfachen Sie Ihre Automobil- und Industriedesigns und sparen Sie gleichzeitig Kosten/Gewicht bei den Kabeln mit unserem Portfolio von IEEE 802.3cg (10BASE-T1L), IEEE 802.3bw (100BASE-T1) und IEEE 802.3bp (1000BASE-T1) SPE PHYs.

Standard-Ethernet-PHY

Entwerfen Sie deterministische und latenzarme Netzwerke mit unseren Standard-Ethernet-Phys mit zwei oder vier verdrillten Leiterpaaren. PHYs mit hoher Störfestigkeit und geringen Emissionen bieten verschiedene Temperatur- und Gehäuseoptionen.

Die PHYs von TI eignen sich für alle Anwendungen

Robustes Design
Präzises Zeitverhalten
Erweiterte Systemdiagnose

Einführung in die Ethernet-PHY-Technologie

Ethernet ist ein etabliertes, einfach zu handhabendes und zuverlässiges Kommunikationsprotokoll. Industrial Ethernet ermöglicht die effektive Implementierung von Industrie 4.0 und ist von der Fabrikhalle bis auf Unternehmensebene und darüber hinaus skalierbar. 

Stabilität, der Sie vertrauen können: Maximale Systemleistung mit auf Industriekonformität getesteten PHYs von TI, die für die Unterstützung von bis zu 125 °C Umgebungstemperatur und 16 kV ESD ausgelegt sind.   

Echtzeitkommunikation: Bringen Sie zeitkritische Netzwerkkommunikation (TSN) in Ihr System mit den marktführenden Phys von TI mit kurzer Latenzzeit und hohem Determinismus, die in allen wichtigen Ethernet-Feldbussen verwendet werden.

Vereinfachen Sie Ihren Designprozess: Beschleunigen Sie Ihre Design- & Qualifizierungszeit mit industrieerprobten Referenzdesigns, die Konformitätstests bestanden haben. 


DP83826EAKTIV

PHY für 10/100-Mbit/s mit kurzer Latenzzeit, MII-Schnittstelle und erweitertem Modus

DP83822IFAKTIV

Energieeffizienter, robuster Ethernet-PHY-Transceiver für 10/100 Mbit/s mit Glasfaserunterstützung &

DP83869HMAKTIV

Gigabit-Ethernet-PHY-Transceiver mit erweitertem Temperaturbereich und hoher Störfestigkeit mit Kupf

Erhöhte Automatisierung bringt Ethernet an das Edge. Industrielles SPE ermöglicht verbundene Edge-Knoten und verteilte Verarbeitung. Verwenden Sie Single-Pair-Ethernet in Ihrem industriellen Design, um Daten über TCP/IP überall dort hin zu verschieben, wo Sie sie benötigen.

Schneller & weiter: Ermöglichen Sie mit PHYs von TI eine bessere Systemimplementierung mit Kabellängen von bis zu 2 km und schnellere Datenbereitstellungsprotokolle. 

Implementierungskosten minimieren: Reduzieren Sie den Zeit- und Kostenaufwand für Upgrades, indem Sie eine vorhandene Kabelinfrastruktur mit der rauscharmen Empfängerarchitektur von TI wiederverwenden.

Maximieren Sie die Systembetriebszeit: Ermöglichen Sie Remote- und vorausschauende Wartung mit dem proprietären Laufzeit-Kabel-Diagnose-Toolkit von TI. Seien Sie dem Kabelverschleiß immer eine Nasenlänge voraus und reduzieren Sie die Ausfallzeiten Ihres Systems.


DP83TD510EAKTIV

IEEE 802.3cg 10BASE-T1L Ethernet PHY

DP83TG720S-Q1AKTIV

1000BASE-T1 Ethernet-PHY für die Automobilindustrie mit RGMII & SGMII

DP83TC813S-Q1AKTIV

Energieeffizienter Ethernet-100BASE bis T1-PHY (SGMII) für die Automobilindustrie mit geringem Platz

SPE entwickelt sich zu einem einheitlichen Kommunikationsprotokoll, um den ständig steigenden Bandbreitenbedarf (10 Mbit/s bis 10 Gbit/s) für die Fahrzeugautomatisierung, ADAS-Funktionen und V2X-Konnektivität zu erfüllen. 

Branchenerprobte Robustheit: Stärken Sie Ihr Design mit den marktführenden AEC-Q100-qualifizierten Bausteinen von TI, die die branchenweit durchgeführten EMV/EMI-, Interoperabilitäts- und IEEE-Konformitätstests bestanden haben.

Designflexibilität: Entwickeln Sie eine kostenoptimierte Einzelplattform für verschiedene Geschwindigkeits-/Funktionsanforderungen mit unserem platzsparenden Portfolio. Bezahlen Sie jetzt für das, was Sie brauchen, und sichern Sie sich gleichzeitig die Zukunftssicherheit für Ihre Designs der nächsten Generation.

Verbesserte Diagnose: Schnelle Durchführung von Debugs und zuverlässige Remote- und vorausschauende Wartung mit dem hochmodernen Kabeldiagnose-Toolkit von TI für SPE PHYs. 


DP83TC812S-Q1AKTIV

TC-10-konformer 100BASE-T1-Ethernet-PHY für die Automobilindustrie mit RGMII und SGMII

DP83TC813S-Q1AKTIV

Energieeffizienter Ethernet-100BASE bis T1-PHY (SGMII) für die Automobilindustrie mit geringem Platz

DP83TG720S-Q1AKTIV

1000BASE-T1 Ethernet-PHY für die Automobilindustrie mit RGMII & SGMII

Technical Resources

Application note

DP83TD510E Cable Diagnostics Toolkit (Rev. C)

10BASE-T1L Ethernet-PHYs wie der DP83TD510E bieten eine Vielzahl von Kabeldiagnosetools zur Überwachung der Kabelleistung und zur Bereitstellung der größten Kabelreichweite.
Application note

Importance of Latency in Factory Automation (Rev. A)

Erfahren Sie, wie die Trennung zwischen den inhärenten Eigenschaften von Ethernet und den Anforderungen von Fertigungsautomatisierungsanwendungen durch eine sorgfältige Architektur von Ethernet-Physical-Layer-Geräten wie DP83867 und DP83869 überbrückt werden muss
White paper

100BASE-T1 Ethernet: the evolution of automotive networking

Obwohl Ethernet ein weit verbreitetes, langjähriges Kommunikationsprotokoll für kommerzielle und industrielle Anwendungen ist, wurde es in der Automobilindustrie bis zum Aufkommen von 100BASE bis T1 nicht weit verbreitet eingesetzt.

DP83EC315-Q1

Ungefährer Preis (USD)1ku |4.025

DP83C8201F

Ungefährer Preis (USD)1ku |1.25

DP83C8522

Ungefährer Preis (USD)1ku |1.1

DP83C1111

Ungefährer Preis (USD)1ku |1.25

DP83C8512

Ungefährer Preis (USD)1ku |1.05

DP83TC1103-Q1

Ungefährer Preis (USD)1ku |1.4