MCUs für die Sensorik

Beobachten und reagieren Sie mit unserem Portfolio an Sensorik-Mikrocontrollern (MCUs) auf die Welt um Sie herum
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Unsere 16-Bit-MSP430-Mikrocontroller (MCUs) integrieren präzise Analog- und hochmoderne Technologie, um Sie bei allen Ihren Sensorik-Anforderungen zu unterstützen. Erzielen Sie genaue Messungen mit analogen Ultraschall-Frontends, kapazitiver Touch-Technologie und Optionen für Sigma-Delta-Analog-Digital-Wandler (Analog to Digital Converter, ADC). Jeder Sensorik-Typ bietet verschiedene Design-Tools, einfache Benutzerschnittstellen, kostenlose Software-Bibliotheken und Evaluierungsplatinen für eine vereinfachte Entwicklung und Prüfung.

Nach Sensorik-Typ durchsuchen


Kapazitive Touch-Technologie

Ersetzen Sie herkömmliche Tasten, Schieberegler und Räder durch zuverlässige, flüssigkeitsresistente Touch-Sensorlösungen.

Signalüberwachung und -messung

Präzise Messung von Signal, Leistung und Energieverbrauch mit unseren integrierten 16- und 24-Bit-Sigma-Delta-ADCs für Messanwendungen, Medizintechnik sowie Prüf- und Messtechnik.

Ultraschallsensorik

Messung des Gas- und Wasserdurchflusses ohne Beeinträchtigung der Stromversorgungsleistung für verbesserte Genauigkeit. Unsere MCUs integrieren Ultraschallsensorik-Frontends mit einzigartiger Technologie zur Erfassung der Wellenform.

Vereinfachen Sie komplexe Designs mit unserem Sensorik-MCU-Portfolio

Unsere MSP430 CapTIvate™-Technologie bietet eine energieeffiziente Lösung zur Erkennung von Kapazitätsänderungen durch menschliche Berührung. Kapazitive Sensorik ermöglicht es Entwicklern, von mechanischen Schaltern zu schlankeren Schiebereglern und Tasten zu wechseln, um so die Benutzererfahrung zu verbessern. Unser Sortiment unterstützt bis zu 64 Tasten, Schieberegler und Räder mit zuverlässiger Leistung bei Nässe, Schmutz und Fett sowie durch Metall, Glas, Kunststoff und andere Überlagerungen.


Schulungsvideoreihe zur CapTIvate™-Technologie

Diese Schulungsreihe beschreibt die Schlüsselmerkmale der MSP430-MCUs einschließlich der CapTIvate™-Technologie und ermöglicht Ihnen so den Einstieg in Ihr nächstes Design mit kapazitiver Touch-Technologie.

CapTIvate™-Technologieleitfaden

Dieser Technologieleitfaden vereint eine kapazitive Messtechnologie, grafische Design-Benutzerschnittstelle (Graphical User Interface, GUI), Software-Bibliothek für kapazitive Touch-Technologie und eine Hardware-Entwicklungsplattform.

GUI des CapTIvate™ Design Center

Die GUI des CapTIvate™ Design Center ist eine zentrale Anlaufstelle für alles, was mit der kapazitiven Sensortechnologie CapTIvate zu tun hat, welche in die MSP430-MCUs von TI integriert ist.

MSP430FR2676AKTIV

Kapazitiver Touch-MCU, 16-Touch-E/A (64 Sensoren), 64 KB FRAM, 8 KB SRAM, 43 E/A, 12-Bit-ADC, 105C

MSP430FR2533AKTIV

Kapazitive Touch-MCU, 16 Touch-E/A (24 Sensoren), 16 KB FRAM, 2 KB SRAM, 19 E/A, 10-Bit-ADC

Das Energy Measurement Design Center (EDMC) ist ein schnelles Entwicklungstool für MSP430i20- und MSP430F67-MCUs mit 24-Bit-Sigma-Delta-ADCs.  

Das EDMC enthält eine grafische Benutzeroberfläche (Graphical User Interface, GUI), Dokumentation, Softwarebibliothek und Beispiele, welche die Entwicklung in Smart-Grid- und Gebäudeautomationsanwendungen vereinfachen sowie beschleunigen können.


Schulungsreihe zum Energy Measurement Design Center (EMDC)

In dieser Schulungsreihe wird das EMDC vorgestellt, ein Entwicklungstool, das die Energiemessung auf MSP430-MCUs ermöglicht.

Technologieleitfaden für Energiemessungen

EDMC-Dokumentation, einschließlich einer Einführung in das Tool, unterstützte Bausteine, Software-Anwendungsprogrammierschnittstelle (Application Programming Interface, API), grafische Benutzerschnittstelle (Graphical User Interface, GUI) und Spezifikationen für Kommunikationsprotokolle.

Energy Measurement -Designcenter

Softwarebibliothek für Energiemessungen und GUI für MSP430-MCUs mit 24-Bit-Sigma-Delta-ADCs. Mit dem Design Center können Sie Ergebnisse konfigurieren, kalibrieren und anzeigen, ohne eine einzige Codezeile zu schreiben.

MSP430I2041AKTIV

16-MHz-Zähler-AFE mit 4 24-Bit-Sigma-Delta-ADCs, 2 16-Bit-Timern, 32KB Flash, 2KB RAM

MSP430F6736AKTIV

Einphasen-Metering-SoC mit 3 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 128 KB Flash, 8 KB RAM

Unsere MSP430FR604- und MSP430FR504-Bausteinfamilien wurden speziell für Ultraschallsensoranwendungen entwickelt. Diese kostengünstigen Ein-Chip-MCUs umfassen ein integriertes analoges Frontend für Ultraschallsensorik. Das analoge Frontend bietet eine einzigartige Wellenformerfassungstechnologie mit einem Hochgeschwindigkeits-ADC und einer Kreuzkorrelationsmethode, um hochgenaue Messungen mit geringem Stromverbrauch zu ermöglichen.


Schulungsvideoreihe zur Ultraschallsensorik

Diese Videoreihe gibt einen Überblick über die Evaluierungsmodule (Evaluation Modules, EVMs) für die Ultraschallsensorik, Anwendungen und Softwarearchitektur mit Demonstrationen.

Academy für Ultraschall-Gaszählertechnologie

Diese Academy führt Sie durch die Grundlagen von Ultraschall-Gasdurchflussmessungen, unsere Ein-Chip-MCU-Lösung sowie empfohlene Design- und Testverfahren.

Ultraschall-Design-Center

Ihre zentrale Anlaufstelle für die Entwicklung von Ultraschallsensoranwendungen unter Verwendung von MSP430-MCUs, die Tools, eine grafische Benutzerschnittstelle (Graphical User Interface, GUI), Dokumentationsunterlagen, Softwarebibliotheken und Anwendungsbeispiele enthält.

MSP430FR6047AKTIV

16-MHz-MCU mit 256 KB FRAM, LCD, 12-Bit-Highspeed-Sigma-Delta-ADC mit 8 MSPS und integriertem Sensor

MSP430FR6043AKTIV

Ultraschall-Sensorik-MCU mit 64 KB FRAM, 12 KB RAM, LCD für Gas- und Wasserzähleranwendungen

Design- & Entwicklungsressourcen

Software-Entwicklungskit (SDK)

MSP430 Mikrocontroller Software Development Kit-Ressourcen

MSP430-SDK ist eine Sammlung von Ressourcen, die Benutzer beim Schreiben von effektivem Code für MSP430 Mikrocontroller (MCUs) unterstützen. Diese Ressourcen unterstützen ALLE MSP430 Mikrocontroller. Ein Benutzer sagte: „Es ist im Wesentlichen alles, was Entwickler brauchen, um MSP430 (...)

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger

CCStudio™ IDE – KI-gestützte Entwicklungsumgebung

Die integrierte Entwicklungsumgebung (Integrated Development Environment, IDE) CCStudio™ ist Teil des umfangreichen CCStudio™-Entwicklungsökosystems von TI und eine integrierte Entwicklungsumgebung für die Mikrocontroller, Prozessoren, drahtlosen Kommunikationsbausteine und Radarsensoren von (...)

Hardware-Programmiertool

Schnelle und zuverlässige Gang-Programmierlösung für eigenständige und integrierte Flashing-Funkt

C-GANG ist ein kostengünstiger Gang-Programmierer, der bis zu sechs identische Ziele gleichzeitig programmieren kann. Er ist mit einer Vielzahl von TI-Mikrocontrollern einschließlich der Bausteine MSPM0, MSP430 und C2000 kompatibel.