Mehrzweck-MCUs

Mit unserem Portfolio von Universal-Mikrocontrollern (MCUs) erhalten Sie Verarbeitungs-, Kommunikations- und Analogfunktionen, allesamt in einem Gehäuse integriert
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Unsere Arm®-Cortex®-M-Core-MCUs bieten eine breite Palette von Optionen, um Ihre Speicher-, Analog- und Rechenanforderungen zu erfüllen. Beginnen Sie schnell mit intuitiven und benutzerfreundlichen Designressourcen, einschließlich grafischer Tools zur Optimierung der Bausteinkonfiguration und Codeerzeugung. Skalieren Sie die Leistung mit gängigen Gehäusen und Software-Entwicklungsumgebungen in unserem gesamten Portfolio herauf oder herab.

Nach Arm-Cortex-M0+-MCUs durchsuchen


MSPM0C-MCUs: Einstiegsstufe

Cortex-M0+-MCUs für Basisanwendungen ab 0,16 USD und Gehäusegrößen ab 1,6 mm x 0,8 mm.

MSPM0H-MCUs: 5 V Stromversorgung

Cortex-M0+-MCUs mit einem Versorgungsspannungsbereich von bis zu 5,5 V ermöglichen ein verbessertes Signal-Rausch-Verhältnis und Kompatibilität mit 5-V-Sensoren.

MSPM0G-MCUs: hohe Leistung

Cortex-M0+-MCUs mit 80 MHz Kernfrequenz und integrierten KI-Beschleunigern für Mathematik, Sicherheit und TinyEngine™ für verbesserte Verarbeitung. Erreicht die höchste Punktzahl bei CoreMark unter den Arm-Cortex-M0-MCUs.

Nach ARM-Cortex-M33- und -M4-MCUs durchsuchen


MSPM33C-MCUs: verbesserte Sicherheit

Cortex-M33-MCUs mit einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Leistung, Sicherheit und Kosten. Integrierte Sicherheitsfunktionen einschließlich unveränderlichem Vertrauensanker, globalem Sicherheitscontroller und Beschleuniger für öffentliche Schlüssel.

TM4C-MCUs: kabelgebundene Schnittstelle

Cortex-M4-MCUs mit integrierter Ethernet-Medienzugriffssteuerung und Bitübertragungsschicht-Transceiver, USB 2.0, Speichererweiterungsbus und Controller-Optionen für Flüssigkristall-Anzeigen.

Zugehörige Kategorien


Energieeffiziente MCUs

Verbessern Sie Ihre Designs mit ultraeffizienten Mikrocontrollern mit geringem Stromverbrauch, die Leistung bei minimalem Energiebedarf bieten.

MCUs für die Sensorik

Beobachten und reagieren Sie auf die Welt um Sie herum mit unserem Portfolio von Mikrocontrollern mit analogen Ultraschall-Frontends, kapazitiver Touch-Technologie und Sigma-Delta-ADC-Optionen.

Entdecken Sie Arm-Cortex-M-MCU-Technologien

Energieeffiziente, kostengünstige, wirkungsvolle KI am Edge

Bringen Sie leistungsstarke künstliche Intelligenz (KI) an das Edge, ohne Kosten- oder Kompromisse bei der Stromversorgung. Unsere MCUs enthalten die extrem energieeffiziente, erschwingliche Edge KI, die eine Vielzahl von KI-Modellen mit minimalem Energieverbrauch direkt auf dem Baustein ausführen kann. Die Kombination aus Beschleunigung der neuronalen Verarbeitungseinheit TinyEngine™ (Neural Processing Unit, NPU) und der fortschrittlichen Analogintegration trägt zur Bewältigung solcher Herausforderungen wie Klassifizierung, Fehlererkennung und vorausschauender Analyse mit extrem kurzer Latenzzeit sowie extrem geringem Stromverbrauch bei.

Vorteile:

  • Führen Sie KI-Modelle auf Edge auf kostengünstiger Hardware aus.
  • Flexible Bereitstellung auf einer CPU oder NPU.
  • NPU-Beschleunigung und erweitertes Analogdesign für einzigartige Edge-Funktionen.

Edge AI Studio

Einfacher Einstieg in Ihre eingebettete neuronale Netzwerkanwendung mit unserem Edge AI Studio. Dieses Studio enthält eine GUI und befehlszeilenbasierte Tools zur Beschleunigung der Entwicklung von Edge-KI-Anwendungen mit unseren MCUs.

Katalog unterstützter KI-Modellbeispiele

Nutzen Sie unsere MCU-KI-Toolchain als Ausgangspunkt für die Installation und Erkundung unserer KI-Lösungen.

MSPM0G5187AKTIV

Arm®-Cortex®-M0+-MCU, 80 MHz, 128 kB Flash, 32 kB SRAM, USB 2.0 FS, I2S, ADC und TinyEngine™ NPU

Winzig, aber mächtig

Da elektrische Schaltungen und Systemdesigns immer kleiner werden, gilt der Platzbedarf auf der Platine jetzt als knappe und wertvolle Ressource. Dieser Trend hat die Innovation im Halbleiterbereich vorangetrieben, was zu Fortschritten in der Fertigung, der Gehäuseoptimierung und der verbesserten Funktionsintegration führt, sodass Entwickler effektiv mehr für weniger erreichen können.

Unser Portfolio an Arm Cortex-M-MCUs bietet skalierbare Pin-zu-Pin-Gehäuse, die speziell dafür entwickelt wurden, einem Produkt weitere Funktionen hinzuzufügen, ohne dass die Platinengröße zunimmt. Zu den weiteren Größenoptimierungen gehören neue Wafer-Chip- und Ball-Grid-Array-Gehäuse, die mehr Optionen und Möglichkeiten für die Entwicklung von Produkten in einer immer kleiner werdenden Welt bieten. 


Technical article

Tiny, but mighty: How small-size MCU packaging helping optimize design of space-constrained applications

Erfahren Sie, wie das kompakte MCU-Gehäuse und die Analogintegration den Platzbedarf und die Kosten von Systemen reduzieren, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.
Application brief

TI's Smallest M0+ MCU Package Enables Room to do More in Your Design (Rev. A)

Erfahren Sie, wie unser extrem kleiner Arm-Cortex-M0+-MCU integrierte Peripheriebausteine mit niedrigem Stromverbrauch und bis zu 16 kB Flash in einem winzigen WCSP-Gehäuse bietet sowie funktionsreiche Designs für Anwendungen mit begrenzten Platzverhältnissen ermöglicht.

Video: Elektromacher-Pädagoge: Ein linienfolgender Roboter mit der MSPM0C1104 MCU

In dieser Episode von Electromaker Educator beschreibt Robin das Gebäude des weltweit kleinsten Arm-basierten linienfolgenden Roboters, der von unserem MSPM0C1104 angetrieben wird.

MSPM0C1104AKTIV

24-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 16 KB Flash, 1 KB SRAM, 12-Bit-ADC

MSPM0C1106AKTIV

32 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Flash, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, erweitertem Timer

MSPM0G1507AKTIV

80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash 32 KB SRAM 2x4 Msps ADC, 12 Bit DAC, 3xCOMP, 2xOPA, MAT

Entwickeln Sie sichere und zuverlässige Systeme

Mit der zunehmenden Vernetzung von Anwendungen in der Industrie, im Automobil- und Unterhaltungselektronik und mit der zunehmenden Verbreitung der für Angreifer verfügbaren Tools nimmt die Bedeutung der Gerätesicherheit in Embedded-Anwendungen weiter zu. Unser Portfolio von Universal-MCUs enthält eine Vielzahl von Hardware- und Software-Sicherheitstechnologien, die Ingenieure bei der Entwicklung von Anwendungen einsetzen können, um deren Sicherheit zu verbessern.

Unsere Arm-Cortex-M-MCUs bieten eine Reihe von Funktionen für die Cybersicherheit, darunter Secure Boot, kryptografische Beschleunigung, unveränderliche Vertrauensanker, Arm-TrustZone®-Technologie und PSA-zertifizierte Level-1-Optionen. Da die MCUs von niedrigen Kosten bis hin zu hoher Leistung skalieren, skalieren die Cybersicherheitsaktivierer parallel.


Application note

Cybersecurity Enablers in MSPM0 MCUs (Rev. B)

In diesem Dokument werden die Sicherheitsaktivierungsfunktionen der MSPM0-MCUs beschrieben, ihre Fähigkeiten und Einschränkungen, ihre Funktionsweise und Konfiguration für grundlegende Anwendungsfälle.
User guide

MSPM33C Security User Guide

Die Sicherheitsfunktion des MSPM33C321A erzeugt ein Framework zur Aufrechterhaltung der Integrität und Authentizität sicherer Daten auf dem Baustein. Dieses Dokument ist ein Leitfaden für die Verwendung der integrierten Sicherheitsfunktionen während der Entwicklung.

TI-PSA-zertifizierte Level-1-Dokumentation

Sehen Sie sich unser PSA Certified™ Security Assurance Certificate für den MSPM0L122x und MSPM0L222x an.

MSPM33C321AAKTIV

160-MHz-ARM®-Cortex®-M33-MCU mit TrustZone®, FPU, 1 MB Flash, 256 kB SRAM, QSPI, Sicherheit

MSPM0G3519AKTIV

80 MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU mit Dual-Bank 512 kB Flash, 128 kB SRAM, 2xCAN-FD, 2xADC, DAC, COMP

MSPM0L2228AKTIV

32-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 256 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, 12-Bit-ADC, COMP, LCD, VBAT

Embedded-Lösungen in Verbindung mit Open-Source-RTOS

Vertrauen Sie bei der Entwicklung auf Open-Source-Software sowie die auf Unterstützung durch das breite Embedded-Portfolio von TI und die langfristige Produktverfügbarkeit. Unsere Platinum-Mitgliedschaft in der Zephyr Foundation stellt sicher, dass Sie von der Branchenführerschaft von TI profitieren und ein stabiles und vollständig unterstütztes Ökosystem für die Produktion bereitstellen.

Wählen Sie zwischen dem offiziellen Zephyr-Repository mit vorgelagerter Beteiligung von TI oder den von TI verwalteten und validierten nachgelagerten Zephyr-Repositorys. Optimieren Sie Ihren Entwicklungs-Workflow für Ihr gesamtes Portfolio mit einem umfassenden Ökosystem.


Design und Entwicklung

Ganz gleich, ob Sie an einem einfachen Design arbeiten oder ein komplexes System erstellen möchten, Sie sollten sich auf Ihre Designs verlassen können. Dank unserer umfangreichen und benutzerfreundlichen Hardware- und Softwaretools und ganzjährigem Zugang rund um die Uhr zu unseren Branchenexperten können Sie Ihre Innovationen voranbringen.

Beschleunigen Sie die Markteinführungszeit mit unserer Vielzahl einfach zu verwendender Beispiele, Tools, Treiber, Bibliotheken und zugehöriger Dokumentation – alles in einem einzigen Softwarepaket erhältlich. Jede Universal-MCU-Familie wird von einem entsprechenden Softwareentwicklungskit (Software Development Kit, SDK) unterstützt. Nutzen Sie die kompatiblen Anwendungsprogrammierschnittstellen (Application Programming Interfaces, APIs) über MSPM0- und MSPM33-SDKs hinweg, um zwischen Produktfamilien zu skalieren.

MSPM0-SDK
MSPM33-SDK
TM4C-SDK

Mit unseren benutzerfreundlichen Designtools können Sie schnell loslegen. Beginnen Sie innerhalb weniger Minuten mit der Entwicklung von Anwendungen – keine Programmiererfahrung erforderlich – mit unserem Zero Code Studio, richten Sie Peripheriebauteile und Anschlussbelegungen mit unserem Systemkonfigurationstool ein, nutzen Sie die vollständige Anpassungsfähigkeit mit unserer integrierten CCStudio™-Entwicklungsumgebung (Integrated Development Environment, IDE) oder erreichen Sie Ihre Energieeffizienzziele mit dem MSPM0-CALC-Tool zur Schätzung des Stromverbrauchs.

MSP Zero Code Studio
System-Berechnungstool
CCStudio™ IDE
MSPM0-CALC

Evaluieren Sie unsere Produkte mit kostengünstigen LaunchPad™-Entwicklungskits mit Plug-and-Play-Programmierung und -Debugging. Erweitern Sie Ihr Design mit BoosterPack™-Plug-in-Modulen und skalierbaren Softwaretools. Jede unserer Bausteinfamilien verfügt über ein dediziertes EVM, das über einen Link auf der Produktseite verfügbar ist. Sehen Sie sich einige unserer Top-EVMs aus unserem breiten Sortiment an, die unten erwähnt werden.

Einstiegsklasse
Leistungs-Cortex-M0
Verbesserte Sicherheit
Ethernet

Nutzen Sie unsere Debugger, um Fehler durch Haltepunkthandhabung, Speicherinspektion und erweiterte Trace-Funktionen zu erkennen und zu isolieren. Wenn Sie bereit sind, Ihren Mikrocontroller zu flashen, wählen Sie aus unseren skalierbaren Lösungen, von der grundlegenden integrierten Flash-Programmierung bis hin zu High-Volume-Gang-Programmierern. XDS110 und C-GANG sind mit MSPM0- und MSPM33-Mikrocontrollern kompatibel, während XDS560 die TM4C-Bausteine unterstützt.

XDS110-Debug-Sonde
XDS560-Debug-Sonde
C-GANG-Programmiertool

Erfahren Sie mehr über das Innenleben unserer Arm-Cortex-M0 MCUs in ergänzenden Schulungsvideos, praxisorientierten Modulen und Subsystem-Beispielen. Tauchen Sie mit unseren Schulungsvideos und der MSPM0 Academy tiefer in die verschiedenen integrierten Peripheriebausteine ein, einschließlich Timern, seriellen Kommunikationsschnittstellen, analogen Komponenten und CPU-Funktionen. 

MSPM0-Schulungsvideos
MSPM0 Academy
MSPM0-Subsysteme

Wir arbeiten weltweit mit einer Community angesehener, etablierter Unternehmen zusammen, die Produkte und Dienstleistungen zu unseren Halbleitergerätelösungen anbieten. Diese Produkte und Dienstleistungen umfassen eine Reihe von Systemmodulen, technischen Dienstleistungen und Entwicklungstools, die Ihnen helfen, Ihre Entwicklungsarbeit zu beschleunigen und die Zeit bis zur Markteinführung zu verkürzen.


MSPM33C321A

Ungefährer Preis (USD)1ku |2.053

MSPM0H3215

Ungefährer Preis (USD)1ku |0.456

MSPM0G5117

Ungefährer Preis (USD)1ku |0.796

MSPM0G5115

Ungefährer Preis (USD)1ku |0.686

MSPM0G5116

Ungefährer Preis (USD)1ku |0.746

MSPM0G1218

Ungefährer Preis (USD)1ku |1.006