MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
Nach Kategorien durchsuchen
Unsere Echtzeit-MCUs bieten eine digitale Leistungssteuerung mit extrem niedriger Latenz für Solar- und erneuerbare Energiesysteme, das Laden von Elektrofahrzeugen, Datenzentren, Hochspannungs-Gleichstrom-Wandler, Halbleitertransformatorsysteme und vieles mehr. Zur Maximierung der Energieeffizienz nutzen unsere Bausteine eine präzise Strom- und Spannungsmessung, um schnelle Regelkreisantworten zu erhalten. Integrierte Sicherheitsmerkmale unterstützen robuste funktionale Sicherheit und eingebettete KI-Beschleuniger gewährleisten zusätzliche Zuverlässigkeit. Diese skalierbare Plattform, unterstützt durch unser umfassendes Software-Ökosystem, unsere Entwicklungstools und produktionserprobten Referenzdesigns, verkürzt die Markteinführungszeit.
Nach Kern durchsuchen
C29-Kern: hohe Leistung mit schneller Steuerung
C28-Kern: deterministische Steuerung
Arm®-Cortex®-R-Kern: standardisierte Plattform
Nach Produktfamilie durchsuchen
F29H85-MCUs: Sicherheit, Schutz und Steuerung
F28E12-MCUs: kostengünstige Steuerung
F28P65-MCUs: Steuerung und Integration
AM263P-MCUs: Ökosystem, Sicherheit und Kommunikation
F28P55-MCUs: Edge-Intelligenz
Lernen Sie unsere wichtigsten Technologien kennen
Verdoppeln Sie die Echtzeitleistung und verbessern Sie die Sicherheitsunterstützung mit dem C29-MCU-Kern
Die C29-MCU beinhaltet die nächste CPU-Generation des C28-Kerns, der seit über zwei Jahrzehnten existiert. Er bietet eine Architektur für Very Long Instruction Words (VLIW) mit einer vollständig geschützten Pipeline und mehreren Anweisungsgrößen.
Vorteile:
- Verbesserte Anweisungsparallelität und Busdurchsatz
- Hocheffiziente Echtzeitsteuerung mit geringer Latenz
- Leistungsstarke Universal- und digitale Signalverarbeitungsfunktionen (DSP).
- Bessere Code-Effizienz
- Funktionssicherheitsfähigkeiten nach SIL 3 (Safety Integrity Level) mit Code-Isolierung in Hardware.
- Verbesserte Debugging- und Trace-Funktionen
The C29 CPU – Unrivaled Real-Time Performance with Optimized Architecture on C2000 MCUs
How MCUs Built With Innovative C29 Cores Increase Real-Time Performance in High-Voltage Systems
Application Software Migration to the C29 CPU User's Guide
Verbesserte Systemeffizienz und -sicherheit durch präzise Fehlererkennung
Dank künstlicher Edge-Intelligenz (Edge-KI) ist die Elektronik reaktionsschneller, effizienter und sicherer. Indem die Rechenleistung näher an die Datenquelle rückt, wird es möglich, Entscheidungen direkt auf dem Baustein statt in der Cloud zu treffen. Unsere Mikrocontroller-Bausteine erlauben die Unterstützung von Edge-KI-Operationen, einschließlich unserer Edge-KI-beschleunigten Bausteine mit unserer integrierten TinyEngine™-NPU.
Vorteile:
- Genauigkeit von bis zu 99 % bei der Lichtbogenfehlererkennung und Überwachung des Zustands von Netzsystemen.
- Einzelchip-Lösung für einfaches Design und einfache Entwicklung
- Vollständige Toolchain und Ökosystem mit Dokumentation, um eine schnellere Markteinführung zu unterstützen
- Die TinyEngine™-NPU ermöglicht eine fünf- bis zehnmal kürzere Latenz.
Optimizing system fault detection in real-time control systems with edge AI-enabled MCUs
Edge KI mit C2000™-MCUs für eine genauere und zuverlässigere Lichtbogenfehlererkennung
TMS320F28P550SJAKTIV
TMS320F28P550SGAKTIV
Erweiterte digitale Stromwandlung
Unsere skalierbaren Echtzeit-MCUs mit extrem geringer Latenz verbessern die Effizienz in der Leistungselektronik. Unser Portfolio bietet eine Reihe von Designressourcen, die Sie bei der Evaluierung und Entwicklung Ihrer Anwendung unterstützen.
Das On-Chip-Subsystem der programmierbaren Echtzeiteinheit (Programmable Real-Time Unit, PRU) auf einigen unserer Bausteinen ermöglicht eine Verarbeitung mit kurzer Latenzzeit für Aufgaben wie Kommunikation und Datenverarbeitung. Dadurch kann sich der Hauptprozessor auf allgemeine Aufgaben konzentrieren und teurere oder zeitkritische Workloads auf die PRU auslagern.
Vorteile:
- Hochgenaue Erfassung.
- Bessere Leistungssteuerung
- Erweiterte Aktuation
- Enge periphere Kopplung
Real-Time Benchmarks Showcasing C2000™ Control MCU's Optimized Signal Chain (Rev. A)
Optimizing power efficiency and density in power electronics with real-time MCUs
Enhancing the Computational Performance of the C2000™ Microcontroller Family (Rev. C)
TMS320F28P550SJAKTIV
TMS320F28P650DKAKTIV
Aktivieren Sie die Funktionen für die funktionale Laufzeitsicherheit
Unsere MCUs beinhalten Bausteine mit durch den technischen Überwachungsverein TÜV Süd zertifizierten Entwicklungsprozessen für funktionale Sicherheit, die industrielle Sicherheitsanwendungen (bis SIL 3) unterstützen.
Vorteile:
- Sicherheitsorientierte Architektur mit integrierten Diagnosefunktionen
- Zertifizierte Prozesse zur Vereinfachung der Sicherheitsbewertung auf Systemebene
- Fertige Softwarebibliotheken zur Implementierung wichtiger Sicherheitsmechanismen
- Sicherheits- und Schutzeinheit, Lockstep-Kernarchitektur und Doppeltaktkomparator
- Softwarediagnosebibliothek mit Implementierungsbeispielen
C2000™ Safety Mechanisms (Rev. B)
Functional Safety: A tunable FMEDA for C2000™ MCUs
TMS320F28P550SJAKTIV
Entwickeln Sie sichere und zuverlässige Systeme
Ziehen Sie unsere MCUs für Anwendungen in Betracht, die robuste Sicherheitsfunktionen erfordern. Unsere skalierbaren Bausteine sind mit einem umfassenden Ökosystem von Tools, Bibliotheken, Softwarebeispielen und Dokumentation kompatibel.
Wichtige Sicherheitsmodule:
- Hardware-Sicherheitsmodule
- Einheit für Sicherheit und Schutz
- Dual-Code-Sicherheitsmodul (DCSM)
- Kryptografiebeschleunigung
- Secure Boot, Debug- & Schlüsselmechanismen
- Sichere Firmware-Updates
Achieving Faster Secure Boot Time on AM26x Devices
Implementing Run-Time Safety and Security With the C29x Safety and Security Unit (Rev. A)
Enabling Cybersecurity for High Performance Real-Time Control Systems with C2000™ F29x Microcontrollers
TMS320F28P550SJAKTIV
AM26-MCUs mit OptiFlash-Technologie sind darauf ausgelegt, Leistungslücken im Vergleich zu MCUs mit integriertem Flash durch Funktionen wie einen dedizierten externen Flash-Controller mit Flash-Cache, Hardware-Boot-Beschleunigung, Inline-Fehlercodierung und Verschlüsselung zu minimieren. Diese Architektur ermöglicht sichere Codeausführung mit geringer Latenz bei gleichzeitig mehr Flexibilität und Skalierbarkeit.
Enhancing System Performance Using Optiflash Memory Technology
OptiFlash Memory Technology (Rev. A)
Optimieren Sie Stromversorgungslösungen für Telekommunikations-Gleichrichter und Server-Stromversorgungsanwendungen mit flexiblen digitalen Stromversorgungslösungen
Unsere isolierten Controller für die digitale Stromversorgung unterstützen Sie bei der Steigerung von Effizienz und Zuverlässigkeit sowohl durch optimierte Stromwandlung als auch durch die Auslagerung von KI-Modellen von der CPU auf unsere integrierten NPUs. Sie verbessern die Systemintegration und bieten erweiterte Funktionen und Schutz, wie z. B. adaptive Totzeitsteuerung, Live-Firmware-Updates und Kommunikationsschnittstellen wie UART, SPI, PMBus und I2C.
Unsere Echtzeit-MCUs bieten eine softwarekompatible Plattform für PFC, DC/DC-Energieumwandlung und MCRPS-Spezifikationen – einschließlich Sicherheit und Kommunikation.
Empfohlene Ressourcen
- TMS320F28P550SJ – C2000™-32-Bit-MCU mit 150 MHz, 1,1 MB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und NPU
- TMS320F28P550SG – C2000™ 32-Bit MCU mit 150 MHz, 512 KB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und NPU
- TMS320F2800157 – C2000™ 32-bit MCU 120 MHz 256-KB-Flashspeicher mit HRPWM, CAN-FD
- LAUNCHXL-F28P55X – F28P55X-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU
- LAUNCHXL-F2800157 – F2800157 LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – DigitalPower Software Development Kit (SDK) für C2000™-MCUs
- CCSTUDIO – CCStudio™ IDE – KI-gestützte Entwicklungsumgebung
- SYSCONFIG – System-Berechnungstool
Beschleunigen Sie mit unseren digitalen Steuerungslösungen Ihre Entwicklung grüner Infrastruktur
Unsere Echtzeit-MCUs bieten eine skalierbare innovative Plattform mit präziser Echtzeitsteuerung, mit der die Leistungsdichte erhöht und Effizienz verbessert werden kann, um Ihre Anforderungen an EV-Ladesysteme, Speicher für erneuerbare Energien und Stromwandlungssysteme zu erfüllen. Unsere neuesten Topologie-Referenzdesigns und Softwarepakete ermöglichen eine kürzere Entwicklungszeit.
Vorteile:
- Hochauflösende PWMs tragen dazu bei, das Potenzial von Galliumnitrid (GaN) und Siliziumkarbid (SiC) auszuschöpfen.
- Auf künstlicher Intelligenz basierende Lichtbogenfehlererkennung mit ≤ 99 % Genauigkeit
- PowerSUITE™-Software für einfache Handhabung und kürzere Markteinführungszeiten
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-010955 – Referenzdesign für analoges Frontend für maschinelles Lernen zur Lichtbogenerkennung in Solaranwendu
- TIDA-010054 – Referenzdesign für bidirektionale, Dual-Active-Bridge für Ladestationen für Elektrofahrzeuge der Stu
- TIDA-010954 – Referenzdesign eines GaN-basierten, einphasigen 600-W-Zyklokonverters
- TMS320F28P550SJ – C2000™-32-Bit-MCU mit 150 MHz, 1,1 MB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und NPU
- TMS320F28P650DK – C2000™ 32-Bit-MCU, 2x C28x+CLA-CPU, Lock-Step, 1,28-MB-Flash, 16-B-ADC, HRPWM, EtherCAT, CAN-FD, AES
- TMS320F28P550SG – C2000™ 32-Bit MCU mit 150 MHz, 512 KB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und NPU
- LAUNCHXL-F28P55X – F28P55X-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU
- LAUNCHXL-F28P65X – F28P65x-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – DigitalPower Software Development Kit (SDK) für C2000™-MCUs
- CCSTUDIO – CCStudio™ IDE – KI-gestützte Entwicklungsumgebung
- SYSCONFIG – System-Berechnungstool
Schützen Sie Ihr Zuhause, Ihre Server und Ihr Rechenzentrum, indem Sie mit einer skalierbaren digitalen Stromversorgungsplattform oder einer eigenständigen, tragbaren Option einen stetigen Energiefluss gewährleisten
Unsere Echtzeit-MCU-Plattform bietet eine kompatible USV-Plattform für die Softwareentwicklung, von Einphasen-USVs bis hin zu 3-Phasen-Online-USVs für verschiedene Leistungsbereiche und Optionen wie bidirektionale DC/DC, Mehrphasenfähigkeit, einschließlich ähnlicher Lösungen wie tragbare Stromversorgungen.
Vorteile:
- Digitale Leistungsregelkreise mit extrem kurzer Latenzzeit dank unserer eng gekoppelten Peripheriebauteile (ADC, PWMs und CPUs).
- Hochauflösende PWMs (75 ps) und hohe Schaltfrequenzen (über 1 MHz) ermöglichen die Einführung von GaN und SiC
- Softwarekompatible Echtzeit-MCU-Plattform für preiskritische Designs und kompakte Größen
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-01606 – Bidirektionaler dreiphasiger dreistufiger 11-kW-(T-Typ)-Inverter mit PFC – Referenzdesign
- TIDA-010954 – Referenzdesign eines GaN-basierten, einphasigen 600-W-Zyklokonverters
- TIDA-010210 – Bidirektionaler dreiphasiger 11-kW-ANPC basierend auf einem GaN-Referenzdesign
- TMS320F28P550SJ – C2000™-32-Bit-MCU mit 150 MHz, 1,1 MB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und NPU
- TMS320F28P650DK – C2000™ 32-Bit-MCU, 2x C28x+CLA-CPU, Lock-Step, 1,28-MB-Flash, 16-B-ADC, HRPWM, EtherCAT, CAN-FD, AES
- F29H850TU – C2000™ 64-Bit-MCU mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konformität mit funktionaler Sicherheitskl
- LAUNCHXL-F28P55X – F28P55X-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU
- LAUNCHXL-F28P65X – F28P65x-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU
- F29H85X-SOM-EVM – F29H85x controlSOM-Evaluierungsmodul
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – DigitalPower Software Development Kit (SDK) für C2000™-MCUs
- CCSTUDIO – CCStudio™ IDE – KI-gestützte Entwicklungsumgebung