MCUs für die Automobilindustrie
Nach Kategorien durchsuchen
Unser vielfältiges und skalierbares Portfolio an MCUs für die Automobilindustrie bietet ein umfassendes Hardware- und Software-Ökosystem, um mit den sich weiterentwickelnden Marktanforderungen Schritt zu halten. Unsere MCU-Familien verfügen über Architekturen, die von kostenoptimierten Arm-Cortex-M0+-Kernen bis hin zu hochleistungsfähigen C29-Kernen der nächsten Generation reichen. Mit einem Flash-Speicher von 8 kB bis 8 MB finden Sie hier die passende Lösung für Ihre Design-Herausforderungen der nächsten Generation. Wir bieten umfangreiche Software, Referenzdesigns für die Automobilindustrie, benutzerfreundliche grafische Tools und eine Vielzahl von Drittanbieter-Ökosystemen, um die Markteinführungszeit zu verkürzen.
Design- & Entwicklungsressourcen
System-Berechnungstool
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)
Grundlegendes Software Development Kit (SDK) für F29-Echtzeit-MCUs
Die F29x SDKs unterstützen die auf C29x CPUs basierende Familie von Echtzeit-MCUs. Zusammen bieten diese SDKs umfassende Softwarepakete für die Entwicklung hochleistungsfähiger Echtzeit-Steuerungsanwendungen. Die SDKs ermöglichen die einfache Integration von Host-Funktionalität in Verbindung mit (...)
MSPM0 Software-Entwicklungskit (SDK)
Das MSPM0 SDK bietet eine ultimative Sammlung von Software, Tools und Dokumentation zur Beschleunigung der Entwicklung von Anwendungen für die MCU-Plattform MSPM0 in einem einzigen Softwarepaket.
Neue Produkte
Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 32 MHz und 5-V-Versorgung, 32 KB Flash, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC und LIN
Ungefährer Preis (USD)1ku |0.5
C2000™ 32-Bit-MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200 MHz Dual-Core, Lockstep, Konformität mi
Ungefährer Preis (USD)1ku |12.406
Arm® Cortex®-M0+-Mikrocontroller für Automotive-Anwendungen mit 32 MHz, 5-V-Versorgung, 64 KB Fla
Ungefährer Preis (USD)1ku |0.56
C2000 32-Bit-MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200MHz Dual-Core, Lockstep, Konformität mit fun
Ungefährer Preis (USD)1ku |12.706
64-Bit-C2000™-Automobil-MCU, C29 200 MHz, Lockstep, Konformität mit funktionaler Sicherheit, 2 MB
Ungefährer Preis (USD)1ku |5.1
32-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 128 KB Dual-Bank-Flash, Autom., 16 KB SRAM, 12-Bit-ADC mit 1,68 MSPS
Ungefährer Preis (USD)1ku |0.639