MCUs für die Sensorik
Nach Kategorien durchsuchen
Unsere 16-Bit-MSP430-Mikrocontroller (MCUs) integrieren präzise Analog- und hochmoderne Technologie, um Sie bei allen Ihren Sensorik-Anforderungen zu unterstützen. Erzielen Sie genaue Messungen mit analogen Ultraschall-Frontends, kapazitiver Touch-Technologie und Optionen für Sigma-Delta-Analog-Digital-Wandler (Analog to Digital Converter, ADC). Jeder Sensorik-Typ bietet verschiedene Design-Tools, einfache Benutzerschnittstellen, kostenlose Software-Bibliotheken und Evaluierungsplatinen für eine vereinfachte Entwicklung und Prüfung.
Nach Sensorik-Typ durchsuchen
Kapazitive Touch-Technologie
Signalüberwachung und -messung
Ultraschallsensorik
Vereinfachen Sie komplexe Designs mit unserem Sensorik-MCU-Portfolio
Unsere MSP430 CapTIvate™-Technologie bietet eine energieeffiziente Lösung zur Erkennung von Kapazitätsänderungen durch menschliche Berührung. Kapazitive Sensorik ermöglicht es Entwicklern, von mechanischen Schaltern zu schlankeren Schiebereglern und Tasten zu wechseln, um so die Benutzererfahrung zu verbessern. Unser Sortiment unterstützt bis zu 64 Tasten, Schieberegler und Räder mit zuverlässiger Leistung bei Nässe, Schmutz und Fett sowie durch Metall, Glas, Kunststoff und andere Überlagerungen.
Schulungsvideoreihe zur CapTIvate™-Technologie
CapTIvate™-Technologieleitfaden
GUI des CapTIvate™ Design Center
MSP430FR2676AKTIV
MSP430FR2533AKTIV
Das Energy Measurement Design Center (EDMC) ist ein schnelles Entwicklungstool für MSP430i20- und MSP430F67-MCUs mit 24-Bit-Sigma-Delta-ADCs.
Das EDMC enthält eine grafische Benutzeroberfläche (Graphical User Interface, GUI), Dokumentation, Softwarebibliothek und Beispiele, welche die Entwicklung in Smart-Grid- und Gebäudeautomationsanwendungen vereinfachen sowie beschleunigen können.
Schulungsreihe zum Energy Measurement Design Center (EMDC)
Technologieleitfaden für Energiemessungen
Energy Measurement -Designcenter
MSP430I2041AKTIV
MSP430F6736AKTIV
Unsere MSP430FR604- und MSP430FR504-Bausteinfamilien wurden speziell für Ultraschallsensoranwendungen entwickelt. Diese kostengünstigen Ein-Chip-MCUs umfassen ein integriertes analoges Frontend für Ultraschallsensorik. Das analoge Frontend bietet eine einzigartige Wellenformerfassungstechnologie mit einem Hochgeschwindigkeits-ADC und einer Kreuzkorrelationsmethode, um hochgenaue Messungen mit geringem Stromverbrauch zu ermöglichen.
Schulungsvideoreihe zur Ultraschallsensorik
Academy für Ultraschall-Gaszählertechnologie
Ultraschall-Design-Center
MSP430FR6047AKTIV
MSP430FR6043AKTIV
Design- & Entwicklungsressourcen
MSP430 Mikrocontroller Software Development Kit-Ressourcen
MSP430-SDK ist eine Sammlung von Ressourcen, die Benutzer beim Schreiben von effektivem Code für MSP430 Mikrocontroller (MCUs) unterstützen. Diese Ressourcen unterstützen ALLE MSP430 Mikrocontroller. Ein Benutzer sagte: „Es ist im Wesentlichen alles, was Entwickler brauchen, um MSP430 (...)
CCStudio™ IDE – KI-gestützte Entwicklungsumgebung
CCStudio™ IDE ist eine integrierte Entwicklungsumgebung für die Embedded-Prozessoren von Texas Instruments, die als Desktop- wie auch als cloudbasierte Anwendung verfügbar ist. Sie ist Teil des umfangreichen CCStudio™-Entwicklungs-Ökosystems von TI.
Da CCStudio IDE auf dem Eclipse Theia™-Framework (...)
Schnelle und zuverlässige Gang-Programmierlösung für eigenständige und integrierte Flashing-Funkt
C-GANG ist ein kostengünstiger Gang-Programmierer, der bis zu sechs identische Ziele gleichzeitig programmieren kann. Er ist mit einer Vielzahl von TI-Mikrocontrollern einschließlich der Bausteine MSPM0, MSP430 und C2000 kompatibel.