Motortreiber

Innovationen mit intelligenteren, sichereren und kleineren Motorantriebslösungen vorantreiben

Nach Kategorien durchsuchen

Unsere Motortreiber vereinfachen das Design, reduzieren den Platzbedarf auf der Platine und senken die Systemkosten. Von integrierten Motortreibern mit einfachen Steuerungsschnittstellen bis hin zu Smart-Gate-Treibern und funktionalen Sicherheitsbausteinen – unsere Produkte unterstützen Sie bei der Maximierung der Motorleistung. Unsere Motortreiber sind mit intelligenten Gate-Antriebs- und Smart-Tuning-Technologien ausgestattet, die die Effizienz maximieren und die gesamte Designzeit verkürzen.

Was unsere Motortreiber von denen anderer Hersteller unterscheidet

checkmark

Gleichmäßige und präzise Bewegung

Erreichen Sie die leiseste und effizienteste Bewegungssteuerung. Verkürzen Sie die Markteinführungszeit mit fortschrittlichen Tuning-Technologien, sensorloser Steuerung und Integration auf Systemebene.

checkmark

Hohe Leistungsdichte

Erreichen Sie größte Leistung in den kleinsten Gehäusen für eine Vielzahl von Spannungs- und Stromoptionen. Erhöhen Sie Ihre Designflexibilität mit unseren Pin-to-Pin-Mehrkanaloptionen.

checkmark

Robuste Lösungen

Steigern Sie die Robustheit Ihres Systems mit fortschrittlichen Funktionen wie Stillstand- und Drahtbrucherkennung und Power-Off-Bremsung. Unsere qualitativ hochwertigen Treiber erkennen Systemfehler und ermöglichen das Design von Systemen für funktionale Sicherheit.

Entdecken Sie unterstützte Technologien für Motortreiber

Einführung in GaN-IPMs

Intelligente Leistungsmodule (IPMs) aus Galliumnitrid (GaN) ermöglichen eine höhere Leistungsdichte und Effizienz als herkömmliche Silizium-Metalloxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren und Bipolartransistoren mit isoliertem Gate. 

Vorteile:

  • >99 % Wirkungsgrad in der Leistungsstufe machen Kühlkomponenten wie Kühlkörper überflüssig, was den Gesamtwirkungsgrad verbessert und die Größe des Motortreibersystems reduziert.
  • <150 ns Totzeit und Ausbreitungsverzögerung in Verbindung mit höheren Schaltfrequenzen der Pulsweitenmodulation reduzieren die Stromverzerrung, um die akustische Leistung zu verbessern.
Technical article
Achieving household energy efficiency and cost savings with GaN-based motor system designs
Erfahren Sie, wie die Kreuzung von GaN- und BLDC-Motorsystemen das Leben von Verbrauchern verbessern kann
PDF | HTML
White paper
How Three-Phase Integrated GaN Technology Maximizes Motor-Drive Performance
Lesen Sie mehr über Überlegungen zum GaN-Design und erfahren Sie, wie GaN den Motorwirkungsgrad erhöht und Leistungsschalter die Motorleistung verbessern
PDF | HTML
Video
Effiziente GaN-IPMs
Entwickeln Sie effizientere, kompaktere Motorsysteme mit dem DRV7308 GaN-IPM
Vorgestellte Produkte für Galliumnitrid (GaN)
Neu DRV7308 AKTIV Dreiphasiges integriertes GaN-FET-Intelligent Power Module (IPM), ‌650 V, 205 mΩ, mit Schutz und Str
Neu DRV7167 VORSCHAU Halbbrücken-GaN-Motortreiber-Leistungsstufe, 100 V, 70 A

Einführung in die Intelligente Gate-Treiber-Architektur

Mit intelligenten Gate-Treibern können Sie passive Bauelemente in Ihr Design integrieren und so die Größe Ihrer Platine verringern und Designkomplexität und -kosten reduzieren. Der Schutz und die Konfigurierbarkeit des intelligenten Gate-Antriebs verbessern die Designfreundlichkeit und bringen ein neues Maß an Intelligenz in Motorsysteme.  

Vorteile:

  • Geringere Systemkosten: Integrieren Sie bis zu 24 externe Komponenten, die in der Regel in Standard-Gate-Treibern verwendet werden, um die Größe der Leiterplatten zu verringern.
  • Zuverlässiger Schutz: Fehlererkennung der MOSFET-Drain-Source- und Gate-Source-Technologie für den Designeinsatz, um falsches Einschalten des FET durch Kopplung zu verhindern.
  • Einfache Anwendung: Vereinfachen Sie Ihr Design mit integrierter automatischer Totzeit und programmierbarem Gate-Antriebsstrom zur Optimierung elektromagnetischer Störungen.
White paper
Smart Gate Drive
Dieses Whitepaper bietet einen kurzen, allgemeinen Überblick über die intelligente Gate-Treiber-Technologie und ihre wichtigsten Vorteile für Entwickler von Motorantriebssystemen
PDF
Application note
Understanding Smart Gate Drive (Rev. D)
Dieser Anwendungsbericht erläutert die Theorie des Leistungs-MOSFET-Betriebs und beschreibt, wie die intelligente Gate-Treiber-Technologie von TI die wichtigsten Herausforderungen in Motor-Gate-Treibersystemen meistert
PDF
Vorgestellte Produkte für Smart Gate Drive
Neu DRV8363-Q1 AKTIV 24-V- und 48-V-Batterie-Dreiphasen-Gate-Treibereinheit mit präziser Stromerfassung für die Automobil
DRV8334 AKTIV 3-Phasen-Gate-Treiber, 60 V, 1000 mA bis 2000 mA, mit genauer Strommessung
DRV8703-Q1 AKTIV Intelligenter Gate-Treiber für 47-V-H-Brücke für den Automobilbereich mit SPI-Steuerung

Einführung ins Smart Tuning

Intelligentes Tuning unterstützt intuitive Motorabstimmung und -steuerung für eine gleichmäßige, präzise, leise und effiziente Kommutierung bei Schrittmotoren. Sehen Sie sich das Video an, um mehr über die Vorteile und Funktionen der intelligenten Tuning-Technologie zu erfahren.

Vorteile:

  • Effiziente Ansteuerung von Schrittmotoren: Automatische Anpassung der Abklingeinstellungen für Strom-Chopping zur Reduzierung von Verlustleistung und Wärmeableitung
  • Leiser und laufruhiger Betrieb: Reduzieren von Rauschen und Vibrationen bei minimalen Schrittverlusten mit automatisch abgestimmten Abklingeinstellungen
  • Einfache Anwendung: Automatische Einstellung der Abklingverhältnisses, sodass während des Schrittmotor-Designs keine Feineinstellungen vorgenommen werden müssen
Application note
How to Reduce Audible Noise in Stepper Motors (Rev. A)
In diesem Anwendungshinweis werden die Quellen des hörbaren Rauschens bei Schrittmotoren erläutert und es wird gezeigt, wie spezifische Motortreiberfunktionen dieses Rauschen erheblich reduzieren können.
PDF | HTML
Application note
SmartTune User Guide: How to Quickly Setup and Spin Your 3-Phase BLDC Motor
Dieser Anwendungshinweis dient als Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Verwendung von SmartTune, einem intelligenten Tool für die automatische Konfiguration innerhalb der MOTORSTUDIO-GUI, zum schnellen Einrichten und Drehen eines 3-phasigen BLDC-Motors (für MCF8315C und MCF8316C).
PDF | HTML
Video
Einführung von SmartTune: Automatische Abstimmung von Motorparametern
In diesem Video werden die Vorteile und die Verwendung von SmartTune für eine schnellere Evaluierung mit der MOTORSTUDIO-GUI vorgestellt. Es erläutert, wie Engineers einfache Schritte zum Antrieb ihres BLDC-Motors befolgen können.
Vorgestellte Produkte für Intelligentes Tuning
DRV8889-Q1 AKTIV Bipolarer Schrittmotortreiber für die Automobilindustrie, 50 V, 1,5 A-, integrierte Strommessung & A
DRV8434 AKTIV Bipolarer Schrittmotortreiber für 48 V 2,5 A, mit integrierter Strommessung und 1/256-Mikroschrittbe
DRV8428 AKTIV Bipolarer 35-V-, 1-A-Schrittmotortreiber mit integrierter Stromerkennung & 1/256-Mikroschrittbetrieb

Einführung in die sensorlose Ansteuerungsverfahren

Beschleunigen Sie das BLDC-Systemdesign mit unseren Code-freien, sensorlosen Steuerungstreibern. Intelligente Motorcontroller ermöglichen einfaches Tuning und bieten differenzierte Leistung für Endanwendungen.

Vorteile:

  • Optimierte feldorientierte Steuerung: Erstklassige Akustik und Effizienz für Haushaltsgeräte
  • Sensorlose Trapezregelung: Erreichen einer elektrischen Drehzahl von 3,2 kHz und Starten des Motors in weniger als 50 ms für Anwendungen wie Kraftstoffpumpen und Roboter/Akkustaubsauger
Application note
Sensorless Stall Detection for Stepper Motors (Rev. A)
Entdecken Sie die Vorteile des für unsere Schrittmotortreiber verfügbaren Algorithmus zur Stillstandserkennung und wie dieser Ausfälle zuverlässig erkennen kann, ohne Sensoren zu erfordern.
PDF
Application note
How to Optimize MCF8315 Hardware Design in Fan Application
Nutzen Sie das Referenzdesignmaterial zum MCF8315 und erfahren Sie, wie Sie Ihr Hardware-Design mit integrierten BLDC-Steuerbausteinen vereinfachen können.
PDF | HTML
Ressource
MOTORSTUDIO
Motor Studio-GUI zur Abstimmung und Evaluierung von BLDC-Motortreibern
Vorgestellte Produkte für Sensorlose Steuerung
MCF8316D AKTIV Sensorloser FOC-Dreiphasen-BLDC-Motortreiber, max. 40 V, 8 A Spitze, mit UL-zertifizierter Variante
Neu MCF8329HS AKTIV AKTIVER dreiphasiger, sensorloser 60 V-BLDC-Gate-Treiber für die feldorientierte Regelung (FOC)
MCF8315D AKTIV Sensorloser FOC-Dreiphasen-BLDC-Motortreiber, max. 40 V, 4 A Spitze, mit UL-zertifizierter Variante

Ressourcen finden, um loszulegen


Videoreihe

Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Arten von Motortreibern: bürstenbehaftete, Schritt- und bürstenlose Gleichstrommotoren und deren allgemeine Verwendung.


Videoreihe

Machen Sie sich vertraut mit den Funktionen fortschrittlicher Gate-Treiber und deren Verwendung für MOSFET-Schaltsteuerung und -Optimierung.