HF & Mikrowellen
Liefert Leistung, Effizienz und Dichte für Ihre HF-Systeme
Nach Kategorien durchsuchen
Texas Instruments bietet Hochfrequenz(HF)-Lösungen für Anwendungen in Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobilindustrie, Kommunikation sowie Prüf- und Messtechnik für den Frequenzbereich ab Sub-1 GHz bis 81 GHz an. Unsere Lösungen ermöglichen Merkmale wie kurze Latenzzeit, geringes Rauschen und große Bandbreite für Spitzenprodukte und integrierte Lösungen zur Minimierung von Größe, Gewicht und Stromverbrauch.
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Dominieren Sie das elektromagnetische Spektrum mit Produkten, die eine außergewöhnliche Funkfrequenzleistung, eine große Bandbreite, kurze Latenzzeit, hohe Integration und Kanaldichte sowie Synchronisierung bieten.
Seit über sechs Jahrzehnten entwickeln wir hochleistungsfähige Bausteine mit erweiterter Zuverlässigkeit für den Verteidigungsmarkt. Langfristige Produktverfügbarkeit unterstützt Sie bei langfristigen Projekten. Unsere Systemingenieure unterstützen Sie mit detaillierten Referenzdesigns, Anwendungsbeispielen und Komponentenempfehlungen, damit die anspruchsvollen Anforderungen an Designs für Verteidigungstechnik erfüllt werden.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-010259 – Kaskadierendes Referenzdesign LMX1204
- TIDA-010241 – Flexibles Stromversorgungs-Referenzdesign für Hochleistungs-FPGA-Plattformen Xilinx® und Intel®
- Noise Spectral Density: A Better Way (Rev. A) – Application brief
- Advantages of using a differential to single-ended amplifier with DACs in an RF transmit signal chain design – Technical article
Entwickeln Sie mit unserem Portfolio strahlungsfester und -toleranter HF-Komponenten die Kommunikations- und Bildgebungssysteme der nächsten Generation mit geringen Abmessungen, geringem Gewicht und niedrigem Stromverbrauch.
Unsere Datenwandler, Taktprodukte, Verstärker und Systemdesigns unterstützen Sie bei der Bereitstellung der höchsten Bandbreite mit der größten HF-Frequenzabdeckung in rauen Umgebungen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, mehrere Radar- oder Kommunikationskanäle mit höherem Durchsatz auf kleinerem Raum zu unterstützen.
Für Missionen, die von der niedrigen Erdumlaufbahn bis in den tiefen Weltraum reichen, wird mit größerer Momentanbandbreite und breiterer HF-Abdeckung direkte HF-Abtastung ermöglicht. In Phased-Array-Systemen ist die Synchronisierung einer großen Anzahl von Kanälen möglich.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-010260 – Referenzdesign für integrierten 4T5R-Transceiver, raumfahrttauglich
- TIDA-010274 – Referenzdesign für einen weltraumtauglichen diskreten HF-Sampling-Transceiver
- AFE7950-SP – Strahlungstoleranter HF-Abtast-Transceiver mit 4 Sende- und 6 Empfangskanälen, bis zu 12 GHz
- LMX2624-SP – Strahlungsfester Synthesizer m. Synchronisierung u. JESD204B-Unterstützung, QML-P, 5 MHz bis 30 GHz
- TRF0208-SP – Strahlungsfester HF-Volldifferenzialverstärker, QML-P, nahe DC bis > 8 GHz
Ermöglichen Sie leistungsstarke, kostenoptimierte Lösungen mit unserem Portfolio an HF-Transceivern, das mit Flexibilität für eine Reihe von Anwendungsfällen entwickelt wurde.
Unsere analogen Frontends mit integrierter digitaler Vorverzerrungstechnologie ermöglichen Ihnen die Entwicklung von Hochleistungs-Basisstationen der nächsten Generation für 5G und darüber hinaus. Unsere HF-Abtasttransceiver bieten Multiband-Fähigkeiten für eine Reihe von drahtlosen Anwendungen, während die geringe Größe unserer integrierten Null-Zwischenfrequenz-Transceiver dazu beitragen, den Stromverbrauch zu begrenzen. Unsere Produkte ermöglichen es Ihnen, in eine höhere Kanalanzahl zu investieren und dabei die Größe zu minimieren.
Ausgewählte Ressourcen
- HTK-3P-AGILEX-ESOM7 – HITEK Agilex eSOM7 with FMC+ connector to RF transceiver EVMs
- DPD Test Report: AFE77xxD With GTRB267008FC Power Amplifier (Rev. A) – Application brief
- RF Sampling Resource Guide – Application note
Die ADCs, DACs, Taktgeber und HF-Verstärker von TI mit hoher Geschwindigkeit, kurzer Latenzzeit und großer Bandbreite tragen dazu bei, eine außergewöhnliche Signalintegrität und -leistung zu gewährleisten.
Dank unserer jahrzehntelangen Innovation bieten wir leistungsstarke Lösungen speziell für Prüf- und Messanwendungen an. Unsere fortschrittlichen Analog-Digital-Wandler (ADCs), Digital-Analog-Wandler (DACs), Taktgeber und HF-Verstärker bieten hohe Geschwindigkeit, Leistung und Zuverlässigkeit. Wir bieten langfristige Verfügbarkeit und kompetenten Support, damit Sie mit unseren Komponenten Systeme der nächsten Generation entwickeln und die Grenzen der Messgenauigkeit und Effizienz neu definieren können.
Ausgewählte Ressourcen
- ADC12DJ5200RFEVM – ADC12DJ5200RF-Evaluierungsmodul mit RF-Abtast-12-Bit Dual 5,2 GSPS oder Single 10,4 GSPS ADC
- Exploring fast frequency hopping in RF sampling data converters in test and measurement applications – Analog Design Journal
- How anti-aliasing filter design techniques improve active RF converter front ends – Analog Design Journal
- TI-JESD204-IP – Die Schnelldesign-IP JESD204 für FPGAs, die mit Highspeed-Datenwandlern von TI verbunden sind
- PLLATINUMSIM-SW – Texas Instruments PLLatinum-Simulator-Tool
Neue Produkte
Strahlungsfester Synthesizer m. Synchronisierung u. JESD204B-Unterstützung, QML-P, 5 MHz bis 30 GHz
Strahlungstol. Breitbandsynthesizer, 5–30 GHz mit Phasensynchronisierung und JESD204B-Unterstützung
12,8 GHz-Puffer/-Multiplikator/-Teiler mit SYSREF- und FPGA-Takt – verbessertes Produkt
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 920