SLLSF86C May 2018 – March 2022 ISOW1412 , ISOW1432
PRODUCTION DATA
| MODE = GND2 | VDD = 3.3 V | RE = GND1 |
| TA = 25°C | DE = VIO |
| MODE = GND2 | VDD = 3.3 V | RE = GND1 |
| TA = 25°C | DE = VIO |
| MODE = GND2 | VDD = 3.3 V | RE = GND1 |
| DE = VIO |
| MODE = GND2 | VDD = 3.3 V | RE = GND1 |
| DE = VIO |
| MODE = GND2 | VDD = 3.3 V | DE = VIO |
| LOAD = 54 Ω || 50pF |
| MODE = VISOOUT | VDD = 5 V | DE = VIO |
| LOAD = 54 Ω || 50pF |
| MODE = GND2 | VDD = 3.3 V | RE = GND1 |
| LOAD = 54 Ω || 50pF |
| MODE = VISOOUT | VDD = 5 V | RE = GND1 |
| LOAD = 54 Ω || 50pF |

| MODE = VISOOUT | VDD = 5 V | DE = VIO |
| LOAD = 54 Ω || 50pF | TA = 25°C |

| MODE = VISOOUT | VDD = 5 V | RE = GND1 |
| LOAD = 54 Ω || 50pF | TA = 25°C |
| MODE = GND2 | VDD = 3.3 V | DE = VIO |
| LOAD = 54 Ω | TA = 25°C |
| RE = GND1 | Load = 54 Ω | TA = 25°C |
| RE = GND1 | LOAD = 54 Ω | TA = 25°C |
| For PWD ≤±5% | TA = 25°C |

| MODE = GND2 | D = VIO | DE = VIO |
| RE = GND1 | TA = 25°C | LOAD = 54 Ω || 50pF |
| MODE = GND2 | VDD = 3.3 V | RE = GND1 |
| TA = 25°C | DE = VIO |
| MODE = GND2 | VDD = 3.3 V | RE = GND1 |
| TA = 25°C | DE = VIO |
| MODE = GND2 | VDD = 3.3 V | RE = GND1 |
| DE = VIO |
| MODE = GND2 | VDD = 3.3 V | RE = GND1 |
| DE = VIO |
| MODE = GND2 | VDD = 3.3 V | DE = VIO |
| LOAD = 54 Ω || 50pF |
| MODE = VISOOUT | VDD = 5 V | DE = VIO |
| DE = VIO |
| MODE = GND2 | VDD = 3.3 V | RE = GND1 |
| LOAD = 54 Ω || 50pF |
| MODE = VISOOUT | VDD = 5 V | RE = GND1 |
| LOAD = 54 Ω || 50pF |

| MODE = GND2 | VDD = 3.3 V | DE = VIO |
| LOAD = 54 Ω || 50pF | TA = 25°C |

| MODE = GND2 | VDD = 3.3 V | RE = GND1 |
| LOAD = 54 Ω || 50pF | TA = 25°C |
| MODE = VISOOUT | VDD = 5 V | DE = VIO |
| LOAD = 54 Ω | TA = 25°C |
| RE = GND1 | LOAD = -2 mA (RS485 Mode), -4mA (Profibus Mode) |
| RE = GND1 | LOAD = 2 mA (RS485 Mode), 4mA (Profibus Mode) |
| For PWD ≤±5% | TA = 25°C |

| MODE = VISOOUT | D = VIO | DE = VIO |
| TA = 25°C | LOAD = 54 Ω || 50pF |