JAJSVE1B September 2024 – June 2025 ADC3668 , ADC3669
PRODUCTION DATA
ADC366x のアナログ入力には内部バッファがあり、サンプリング コンデンサを外部入力回路のグリッチ ノイズから絶縁します。アナログ入力には、100Ω の差動分割終端があり、VCM への内部バイアスを備えています (図 8-2 の代表的な入力モデルを参照)。これは、SPI レジスタへの書き込みにより差動 200Ω 終端に変更できます。
入力フルスケールは 2Vpp、VCM は 1.4V なので、アナログ入力の電圧は 0.9V ~ 1.9V の範囲でスイングします。ADC 入力は、通常動作で 1.9V をサポートするように、信頼性の高い設計を採用しています。
このデバイスは、図 8-4 および 図 8-5 に示すように、アナログ入力の AC 結合と DC 結合の両方をサポートしています。
図 8-6 に、内部終端 100Ω および 200Ω に対する入力帯域幅 (-3dB) を示します。