JAJSVE1B September 2024 – June 2025 ADC3668 , ADC3669
PRODUCTION DATA
ADC366x は、16 ビットおよび 32 ビットの出力分解能をサポートしています。表 8-13 に示すように、量子化ノイズの制限による SNR の低下を回避するために、大きいデシメーション係数 (実数の場合 16、複素数の場合 32 以上のデシメーション) を使用する場合には、32 ビット出力分解能を推奨します。
出力分解能は、レジスタ 0x162 への SPI レジスタへの書き込みにより変更できます。
| ベースライン SNR (dBFS) | 実数デシメーション | 3dB PER /2 での SNR (dBFS) | 16 ビット出力分解能での SNR (dBFS) | 32 ビット出力分解能での SNR (dBFS) |
|---|---|---|---|---|
| 76 | /16 | 88.0 | 87.6 | 88.0 |
| 76 | /32 | 91.1 | 90.3 | 91.1 |
| 76 | /256 | 100.1 | 96.0 | 100.1 |
| 76 | /32768 | 121.1 | 98.0 | 121.1 |