JAJSVE1B September 2024 – June 2025 ADC3668 , ADC3669
PRODUCTION DATA
特に記述のない限り、標準値は TA = 25°C、ADC サンプリング レート = 500MSPS、DDC バイパス モード、50% クロック デューティ サイクル、公称電源電圧、-1dBFS 差動入力で規定されています。
| SNR = 76dBFS、NSD = −160dBFS/Hz |
| SNR = 76.2dBFS、HD23 = 89dBc、Non HD23 = 105dBFS | ||
| SNR = 73.4dBFS、HD23 = 74dBc、Non HD23 = 89dBFS |
| SNR = 70.7dBFS、HD23 = 74dBc、Non HD23 = 92dBFS | ||
| SNR = 65.7dBFS、HD23 = 63dBc、Non HD23 = 74dBFS | ||
| AIN = -20dBFS/tone、IMD3 = 92dBc | ||
| AIN = −20dBFS/tone、IMD3 = 97dBc | ||
| FIN = 10MHz | ||
| FIN = 100MHz | ||
| FIN = 100MHz、AIN = −1dBFS | ||
| FIN = 100MHz、AIN = −1dBFS | ||
| デシメーション バイパス、DDR LVDS | ||
| 実数デシメーション、DVDD12 |
| 複素デシメーション、デュアル バンド、DVDD12 |
| 複素デシメーション、クワッド バンド、DVDD12 |
| SNR = 75.3dBFS、HD23 = 84dBc、Non HD23 = 95dBFS |
| SNR = 74.4dBFS、HD23 = 78dBc、Non HD23 = 101dBFS |
| SNR = 76.1dBFS、HD23 = 86dBc、Non HD23 = 105dBFS | ||
| SNR = 68.9dBFS、HD23 = 69dBc、Non HD23 = 81dBFS | ||
| AIN = −7dBFS/tone、IMD3 = 83dBc | ||
| AIN = −7dBFS/tone、IMD3 = 81dBc | ||
| FIN = 100MHz | ||
| FIN = 70/100MHz |
| FIN = 100MHz、AIN = −1dBFS | ||
| FIN = 100MHz、AIN = −1dBFS | ||
| FIN = 100MHz、AIN = −1dBFS | ||
| 実数デシメーション、DVDD18 |
| 複素デシメーション、デュアル バンド、DVDD18 |
| 複素デシメーション、クワッド バンド、DVDD18 |