JAJSRU7D October 2023 – May 2025 AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
PRODUCTION DATA
| フィールド パラメータ | フィールドの説明 | 値 | 説明 |
|---|---|---|---|
| a (2) | デバイスの開発段階 | X | プロトタイプ |
| P | 量産前(量産テスト フロー、信頼性データなし) | ||
| 空白 (1) | 量産出荷中 | ||
| BBBBBBB | 基本量産型番 | AM263P4 | 製品比較表を参照してください。 |
| AM263P2 | |||
| AM263P1 | |||
| r | デバイス リビジョン | A | SR 1.0 |
| S | 特殊機能 | C | AM263x 互換パッケージ (ZCZ-C) |
| F | AM263Px センサ パッケージ (ZCZ-F) + SIP フラッシュ イン パッケージ | ||
| S | AM263Px センサ パッケージ (ZCZ-S) | ||
| Z | デバイスの動作性能ポイント | N | 動作性能ポイントを参照してください。 |
| O | |||
| P | |||
| f | 特長 (表 6-4、「デバイスの比較」を参照) |
D | PRU-ICSS + CAN-FD 対応 + 標準アナログ |
| E | PRU-ICSS + EtherCAT HW アクセラレータ + CAN-FD 対応 + 標準アナログ |
||
| F | PRU-ICSS + EtherCAT HW アクセラレータ + CAN-FD に対応 + プリインテグレーテッド スタックが有効化 + 標準アナログ |
||
| K | PRU-ICSS + CAN-FD 対応 + 拡張アナログ |
||
| L | PRU-ICSS + EtherCAT HW アクセラレータ + CAN-FD 対応 + 拡張アナログ |
||
| M | PRU-ICSS + EtherCAT HW アクセラレータ + CAN-FD に対応 + プリインテグレーテッド スタック + 拡張アナログ |
||
| N | PRU-ICSS + EtherCAT HW アクセラレータ + CAN-FD 対応 + 統合型スタック + 拡張アナログ + EPWM マルチ比較シャドウ レジスタ (XCMP) + EPWM パルス エッジ監視 + ECAP パルス エッジ監視 + ダイオード エミュレーション ロジック (DEL) 機能 + XBAR |
||
| Y | 機能安全 | G | 非機能安全 (AM263P1 のみ) |
| F | 機能安全 | ||
| PPP | パッケージ記号 | ZCZ | ZCZ NFBGA-N324 (15mm × 15mm) パッケージ |
| Q1 | 車載識別記号および最大接合部温度(3) ( セクション 6.5、ROCを参照してください) |
Q1 | 車載規格準拠 (AEC-Q100 ) –40°C ~ 150°C まで拡張車載対応 |
| 空白 | 標準 –40°C ~ 125°C - 拡張産業用 |
||
| XXXXXXX | ロットのトレース コード(LTC) | ||
| YYY | 量産コード、テキサス・インスツルメンツでのみ使用 | ||
| O | ピン1の指定子 | ||
| G1 | ECAT - グリーン パッケージ記号 |