JAJSRU7D October 2023 – May 2025 AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ZCZ C ピン [4] | ZCZ S ピン [4] | ZCZ F ピン [4] |
|---|---|---|---|---|---|
| RSVD_J16 | RSVD | 予約済み (RSVD_J16)。このピンは、1.2V 電源 (VDD) に接続する必要があります。 | J16 | J16 | J16 |
| RSVD_P15 | RSVD | 予約済み (RSVD_P15)。このピンは未接続にしておかなくてはなりません。 | P15 | P15 | |
| RSVD_T4 | RSVD | 予約済み (RSVD_T4)。このピンは、接地する (VSS) に接続する必要があります。 | T4 | T4 | T4 |
| RSVD_U1 | RSVD | 予約済み (RSVD_U1)。このピンは、接地する (VSS) に接続する必要があります。 | U1 | U1 | U1 |
| RSVD_U3 | RSVD | 予約済み (RSVD_U3)。このピンは未接続にしておかなくてはなりません。 | U3 | U3 | U3 |
| RSVD_V2 | RSVD | 予約済み (RSVD_V2)。このピンは未接続にしておかなくてはなりません。 | V2 | V2 | V2 |