JAJSMJ6B november 2022 – july 2023 DRV8410
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 10-2 に、システム設計の設計入力パラメータを示します。
設計パラメータ | 略号 | 数値の例 |
---|---|---|
モータ電源電圧 | VM | 7V |
モータ巻線抵抗 | RL | 11.7Ω |
モータ巻線インダクタンス | LL | 500µH |
モータ RMS 電流 | IRMS | 490mA |
モータのスタートアップ電流 | ISTART | 600mA |
ターゲット・トリップ電流 | ITRIP | 1A |
トリップ電流の基準電圧 (内部電圧) | VTRIP | 200mV |