JAJSMJ6B november 2022 – july 2023 DRV8410
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
電源ピン電圧 | VM | -0.5 | 12 | V |
電源過渡電圧ランプ | VM | 0 | 2 | V/µs |
電流センス・ピンの電圧 | AISEN、BISEN | -0.6 | 0.6 | V |
ロジック・ピン電圧 | nSLEEP、AIN1、AIN2、BIN1、BIN2 | -0.3 | 5.75 | V |
オープン・ドレイン出力ピン電圧 | nFAULT | 0.3 | 5.75 | V |
出力ピン電圧 | AOUT1、AOUT2、BOUT1、BOUT2 | -VSD | VVM + VSD | V |
出力電流 | AOUT1、AOUT2、BOUT1、BOUT2 | 内部的に制限 | 内部的に制限 | A |
周囲温度、TA | -40 | 125 | ℃ | |
接合部温度、TJ | -40 | 150 | ℃ | |
保存温度、Tstg | -65 | 150 | ℃ |