JAJSIH1A May 2020 – April 2021 DRV8705-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
VDS 過電流コンパレータの両端の電圧が VDS_LVL を tDS_DG 時間より長い時間超えている場合、DRV8705-Q1 は VDS 過電流状態を検出します。電圧スレッショルドとグリッチ除去時間は、VDS_LVL と VDS_DG レジスタ設定により調整できます。さらに、独立ハーフブリッジとスプリット HS/LS PWM 制御 (BRG_MODE = 00b、11b) では、すべてのハーフブリッジ、または VDS_IND レジスタ設定により障害が発生した関連するハーフブリッジのみをディスエーブルにするようにデバイスを構成できます。
SPI デバイスのバリアントでは、VDS 過電流モニタが VDS_MODE レジスタにより設定される 4 つの異なるモードで応答し、回復できます。
H/W デバイスのバリアントでは、VDS 過電流モードはサイクルごとに固定されており、tVDS_DG は 4µs に固定されています。独立ハーフブリッジおよび分割 HS/LS PWM 制御モードでは、独立したハーフブリッジ・シャットダウンが自動的にイネーブルになります。また、VDS ピン・マルチレベル入力のレベル 6 により、VDS 過電流保護をディセーブルにできます。
VDS 過電流障害が発生したときは、外部 MOSFET をディセーブルにする時間を延長または短縮するために、ゲート・プルダウン電流を構成できます。これにより、大電流の短絡状況でのスロー・ターンオフを回避できます。この設定は、SPI デバイスの VDS_IDRVN レジスタ設定により構成されます。ハードウェア・デバイスでは、この設定はプログラムされた IDRVN 電流と自動的にマッチングされます。