JAJSIH1A May 2020 – April 2021 DRV8705-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ダイ温度が TOTSD サーマル・シャットダウン・スレッショルドを上回ると、DRV8705-Q1 は過熱障害を検出します。過熱障害の検出後、ゲート・ドライバ・プルダウンはイネーブルに、チャージ・ポンプはディセーブルにそれぞれなり、nFAULT ピン、FAULT レジスタ・ビット、および OTSD レジスタ・ビットがアサートされます。過熱状態の解消後、CLR_FLT が発行されるまでは、フォルト状態はラッチされたままです。
H/W デバイス・バリアントでは、過熱状態が解消されると、nFAULT ピンが自動的にクリアされ、ドライバとチャージ・ポンプが自動的に再びイネーブルになります。