JAJSIH1A May 2020 – April 2021 DRV8705-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最小 | 公称 | 最大 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
tSCLK | SCLK の最小周期 | 100 | ns | ||
tSCLKH | SCLK 最小 High 時間 | 50 | ns | ||
tSCLKL | SCLK 最小 Low 時間 | 50 | ns | ||
tSU_SDI | SDI 入力データ・セットアップ時間 | 25 | ns | ||
tH_SDI | SDI 入力データ・ホールド時間 | 25 | ns | ||
tD_SDO | SDO 出力データ遅延時間、CL = 20pF | 30 | ns | ||
tSU_nSCS | nSCS 入力セットアップ時間 | 25 | ns | ||
tH_nSCS | nSCS 入力ホールド時間 | 25 | ns | ||
tHI_nSCS | nSCS 最小 High 時間 | 450 | ns | ||
tEN_nSCS | イネーブル遅延時間、nSCS Low から SDO アクティブまで | 50 | ns | ||
tDIS_nSCS | ディセーブル遅延時間、nSCS High から SDO Hi-Z まで | 50 | ns |