JAJSL44 March 2023 DRV8952
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
VVM | 通常 (DC) 動作の電源電圧範囲 | 4.5 | 55 | V |
VI | ロジック・レベル入力電圧 | 0 | 5.5 | V |
VVCC | VCC ピン電圧 | 3.05 | 5.5 | V |
VREF | リファレンス電圧 (VREF) | 0.05 | 3.3 | V |
ƒPWM | 印加される PWM 信号 | 0 | 200 | kHz |
IDDW | 出力あたりの電流、DDW パッケージ | 0 | 5 | A |
IPWP | 出力あたりの電流、PWP パッケージ | 0 | 4 | A |
TA | 動作時周囲温度 | -40 | 125 | ℃ |
TJ | 動作時接合部温度 | -40 | 150 | ℃ |