JAJSL44 March 2023 DRV8952
PRODUCTION DATA
次の表に、DRV8952 の外付け部品の推奨値を示します。
部品 | ピン 1 | ピン 2 | 推奨事項 |
---|---|---|---|
CVM1 | VM | PGND1 | X7R、0.01μF、VM 定格セラミック・コンデンサ |
CVM2 | VM | PGND3 | X7R、0.01μF、VM 定格セラミック・コンデンサ |
CVM3 | VM | PGND1 | バルク、VM 定格コンデンサ |
CVCP | VCP | VM | X7R、1μF、16V セラミック・コンデンサ |
CSW | CPH | CPL | X7R、0.1μF、VM 定格セラミック・コンデンサ |
CDVDD | DVDD | GND | X7R、1μF、6.3V または 10V 定格セラミック・コンデンサ |
CVCC | VCC | GND | X7R、0.1μF、6.3V または 10V 定格セラミック・コンデンサ |
RnFAULT | DVDD または VCC | nFAULT | 10kΩ の抵抗 |
RREF1 | VREF | DVDD | 電流レギュレーション・スレッショルドを設定するための抵抗。 |
RREF2 | VREF | GND | |
RIPROPIx | IPROPIx | GND | 詳細については、セクション 7.5.1 を参照してください。 |