JAJS629Q February 2000 – January 2023 LM1117
PRODUCTION DATA
出力コンデンサは、レギュレータの安定性を維持するのに重要で、最小容量と等価直列抵抗 (ESR) の両方について必要な条件を満たす必要があります。タンタル・コンデンサを使用する場合、LM1117 が必要とする最小出力容量は 10μF です。出力容量を大きくすると、単にループの安定性と過渡応答が向上します。出力コンデンサの ESR は、0.3Ω~22Ω の範囲内の必要があります。可変レギュレータの場合、CADJ を使用するときは、より大きな出力容量 (22μF のタンタル) が必要です。