JAJSO89B February 2023 – September 2023 LM2005
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
LM2005 の推奨バイアス電源電圧範囲は、9V ~ 18V です。この範囲の下限は、VGVDD 電源回路ブロックの内部低電圧誤動作防止 (UVLO) 保護機能によって決まります。この範囲の上限は、GVDD ピンの推奨最大電圧定格である 18V によって決まります。過渡電圧スパイクを考慮し、GVDD ピンの電圧は最大推奨電圧よりも低くすることを推奨します。
UVLO 保護機能は、ヒステリシス機能も備えています。これは、デバイスが通常モードで動作し始めた後に VGVDD 電圧が降下した場合、電圧降下がヒステリシス仕様値 VDDHYS を超えない限り、デバイスは通常モードで動作を継続することを意味します。電圧降下がヒステリシスの仕様値を超える場合、デバイスはシャットダウンします。したがって、9V またはそれに近い範囲の電圧で動作しているときは、デバイスのシャットダウンがトリガされないように、補助電源出力の電圧リップルを LM2005 のヒステリシス仕様値よりも小さくする必要があります。
GVDD ピンと GND ピンの間にローカル・バイパス・コンデンサを配置してください。このとき、コンデンサはデバイスにできる限り近づけて配置する必要があります。低 ESR の表面実装型セラミック・コンデンサを推奨します。テキサス・インスツルメンツでは、GVDD と GND の間に 2 つのコンデンサを使用することを推奨します。1 つは小容量の表面実装型セラミック・コンデンサで、高周波フィルタリングのために GVDD ピンと GND ピンのすぐ近くに配置します。もう 1 つは IC のバイアス要件に対応する大容量の表面実装型コンデンサです。同様に、GH ピンから供給される電流パルスは BST ピンから電源を得ています。したがって、BST ピンと SH ピンの間にローカル・デカップリング・コンデンサを配置することを推奨します。