JAJSO89B February 2023 – September 2023 LM2005
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
LM2005 は、同期整流式降圧型またはハーフブリッジの構成においてハイサイドとローサイド両方の N チャネル FET を駆動するよう設計された、高電圧ゲート・ドライバです。2 つの出力は、2 つの TTL 互換入力信号によって独立して制御されます。また、信号が LM2005 のターンオンおよびターンオフのスレッショルド仕様を満たしている限り、デバイスは CMOS タイプの制御信号を入力として使用しても動作できます。フローティング・ハイサイド・ドライバは、最大 105V の推奨 BST 電圧で動作できます。LM2005 デバイスには、ハイサイド・ゲート駆動のブートストラップ・コンデンサを充電するためのブートストラップ・ダイオードが内蔵されています。堅牢なレベル・シフタが高速で動作し、消費電力を抑えながら、制御ロジックからハイサイド・ゲート・ドライバへのクリーンなレベル遷移を実現します。ローサイドとハイサイド両方の電源レールに低電圧誤動作防止機能 (UVLO) が搭載されています。