JAJSO89B February 2023 – September 2023 LM2005
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
図 8-2 と 図 8-3 に、ローサイド・ドライバとハイサイド・ドライバの立ち上がり時間とターンオン伝搬遅延をそれぞれ示します。同様に、図 8-4 と 図 8-5 に、立ち下がり時間とターンオフ伝搬遅延を示します。各チャネル (INH、INL、GH、GL) にはラベルが付けられ、波形の左側に表示されています。
テスト条件:負荷容量 1nF、ゲート抵抗 4Ω、VDD = 12V、fSW = 50kHz
CL = 1nF | RG = 4Ω | VGVDD = 12V | fSW = 50kHz |
CL = 1nF | RG = 4Ω | VDD = 12V | fSW = 50kHz |
CL = 1nF | RG = 4Ω | VGVDD = 12V | fSW = 50kHz |
CL = 1nF | RG = 4Ω | VDD = 12V | fSW = 50kHz |