|
値 |
単位 |
V(ESD) |
静電気放電 |
人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 準拠(1) |
±1000 |
V |
デバイス帯電モデル (CDM)、JEDEC 規格 JESD22-C101 準拠(2) |
±250 |
(1) JEDEC のドキュメント JEP155 には、500V HBM であれば標準的な ESD 管理プロセスにより安全な製造が可能であると記載されています。
(2) JEDEC のドキュメント JEP157 には、250V CDM であれば標準的な ESD 管理プロセスにより安全な製造が可能であると記載されています。