JAJSVX5 December 2024 MCF8315D
PRODUCTION DATA
MOSFET 過電流イベントは、FET を流れる電流を監視することで検出されます。FET に流れる電流が、IOCP スレッショルドをグリッチ除去時間 (tOCP) より長い時間にわたって上回った場合、OCP イベントが認識され、OCP_MODE に従って動作が行われます。IOCP スレッショルドは OCP_LVL によって設定され、tOCP は OCP_DEG によって設定され、OCP_MODE は 2 種類のモード (ラッチ シャットダウンと自動リトライ) に設定できます。