JAJSVX5 December 2024 MCF8315D
PRODUCTION DATA
MCF8315D はフィールド オリエンテッド制御 (FOC) を使用してモーターを駆動します (図 6-40 を参照)。閉ループ動作では、逆起電力オブザーバを使ってモーターの角度 (Ɵest) と速度 (SPEED_EST) が推定されます。速度、電力、または電流のレギュレーションは、PI 制御ループを使って行われます。