JAJSVX5 December 2024 MCF8315D
PRODUCTION DATA
MCF8315D は、ユーザーが設定した制限値にモーター速度を制限する機能を備えています。SPEED_LIMIT_ENABLE が 1b に設定されている場合、入力リファレンス モードの種類 (電流、電力、電圧) と動作条件 (VM、負荷など) を問わず、入力リファレンス モードに応じて入力 DC 電力、モーター位相電流、電圧を制限することで、MCF8315D はモーター速度を MAX_SPEED に制限します。速度制限機能が作動 (モーター速度を MAX_SPEED に制限) している場合、MAX_SPEED 値の前後のチャタリングを最小限に抑えるため、加速 / 減速レートは CL_ACC/CL_DEC ではなく、CL_SLOW_ACC によって設定されます。速度制限機能が作動しなくなる (モーター速度 < MAX_SPEED) と、加速 / 減速レートは CL_ACC/CL_DEC に戻ります。