JAJSVX5 December 2024 MCF8315D
PRODUCTION DATA
このモード (HW_LOCK_ILIMIT_MODE = 110b) で HW_LOCK_ILIMIT イベントが発生しても、保護動作は何も行われません。ハードウェア ロック検出電流制限イベントは、フォルト ステータス レジスタの CONTROLLER_FAULT および HW_LOCK_ILIMIT ビットを 1b に設定することで通知されます。ゲート ドライバは動作を継続します。外部コントローラは適切に動作することによってこの状態を管理します。HW_LOCK_ILIMIT 条件が解消され、CLR_FLT ビットによってクリア フォルト コマンドが発行されると、通知はクリアされます。