JAJSVX5 December 2024 MCF8315D
PRODUCTION DATA
周波数方式のモーター制御は、SPEED_MODE を 11b に設定することで有効化されます。このモードでは、SPEED/WAKE ピンの矩形波入力の周波数の関数として、デューティ コマンドは線形的に変化します。0 ≦ FreqSPEED ≦ FreqEN_SB の場合、DUTY_CMD はゼロに設定されます。FreqEX_SB ≦ FreqSPEED ≦ INPUT_MAXIMUM_FREQ の場合、DUTY_CMD は FreqSPEED に対して線形的に変化します (図 6-19 を参照)。FreqEX_SB と FreqEN_SB はスタンバイ開始および終了スレッショルドです。FreqEX_SB と FreqEN_SB の詳細については、セクション 6.4.1.2 を参照してください。入力周波数が INPUT_MAXIMUM_FREQ を上回ると、DUTY_CMD は 100% にクランプされます。