JAJSXJ1 December 2025 MSPM0G5187
ADVANCE INFORMATION
| 信号 名 | ピン の種類 | 説明 | DGS20 ピン | RUY ピン | YCJ ピン | RGE ピン | RHB ピン | RGZ ピン | PT ピン | PM ピン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMP0_OUT | O | COMP0 デジタル出力信号 | 12、13、2 | 12、14、15、20、26、6 | A4、B1、C2、E3、F2 | 10、11、12、17、22、6 | 11、15、16、19、20、25、31、 7 | 13、19、22、27、30、31、38、39、47、 9 | 13、19、22、27、30、31、38、39、47、 9 | 16、17、22、26、27、28、31、43、49、5、57、60、62、8、9 |
| COMP0_DAC8 | O | COMP0 リファレンス DAC 出力 | 12 | 12 | A4 | 10 | 15 | 19 | 19 | 57 |
| COMP0_IN0+ | A | COMP0 非反転入力チャンネル 0 | F4 | 20 | ||||||
| COMP0_IN0- | A | COMP0 反転入力チャンネル 0 | G3 | 21 | ||||||
| COMP0_IN1+ | A | COMP0 非反転入力チャンネル 1 | 15 | 17 | C4 | 14 | 22 | 33 | 33 | 11 |
| COMP0_IN1- | A | COMP0 反転入力チャンネル 1 | 14 | 16 | C3 | 13 | 21 | 32 | 32 | 10 |
| COMP0_IN2+ | A | COMP0 非反転入力チャンネル 2 | 13 | B4 | 18 | 29 | 29 | 7 | ||
| COMP0_IN2- | A | COMP0 反転入力チャンネル 2 | 17 | 28 | 28 | 6 | ||||
| COMP0_IN3+ | A | COMP0 非反転入力チャンネル 3 | 14 | 11 | 19 | 30 | 30 | 8 |