JAJSXJ1 December 2025 MSPM0G5187
ADVANCE INFORMATION
| 信号 名 | ピン の種類 | 説明 | DGS20 ピン | RUY PIN | YCJ ピン | RGE ピン | RHB ピン | RGZ ピン | PT ピン | PM ピン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA0 | IO | GPIO ポート A 入出力 0 | 28 | E2 | 24 | 1 | 1 | 1 | 33 | |
| PA1 | IO | GPIO ポート A 入出力 1 | 1 | D2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 34 | |
| PA2 | IO | GPIO ポート A 入出力 2 | 7 | 5 | C1 | 5 | 6 | 8 | 8 | 42 |
| PA3 | IO | GPIO ポート A 入出力 3 | 6 | B1 | 6 | 7 | 9 | 9 | 43 | |
| PA4 | IO | GPIO ポート A 入出力 4 | 7 | A1 | 7 | 8 | 10 | 10 | 44 | |
| PA5 | IO | GPIO ポート A 入出力 5 | 8 | 8 | B2 | 9 | 11 | 11 | 45 | |
| PA6 | IO | GPIO ポート A 入出力 6 | 9 | 9 | B3 | 10 | 12 | 12 | 46 | |
| PA7 | IO | GPIO ポート A 入出力 7 | 11 | 13 | 13 | 49 | ||||
| PA8 | IO | GPIO ポート A 入出力 8 | 12 | 16 | 16 | 54 | ||||
| PA9 | IO | GPIO ポート A 入出力 9 | 10 | 10 | A2 | 8 | 13 | 17 | 17 | 55 |
| PA10 | IO | GPIO ポート A 入出力 10 | 11 | 11 | A3 | 9 | 14 | 18 | 18 | 56 |
| PA11 | IO | GPIO ポート A 入出力 11 | 12 | 12 | A4 | 10 | 15 | 19 | 19 | 57 |
| PA12 | IO | GPIO ポート A 入出力 12 | 13 | 16 | 27 | 27 | 5 | |||
| PA13 | IO | GPIO ポート A 入出力 13 | 17 | 28 | 28 | 6 | ||||
| PA14 | IO | GPIO ポート A 入出力 14 | 13 | B4 | 18 | 29 | 29 | 7 | ||
| PA15 | IO | GPIO ポート A 入出力 15 | 14 | 11 | 19 | 30 | 30 | 8 | ||
| PA16 | IO | GPIO ポート A 入出力 16 | 15 | C2 | 12 | 20 | 31 | 31 | 9 | |
| PA17 | IO | GPIO ポート A 入出力 17 | 14 | 16 | C3 | 13 | 21 | 32 | 32 | 10 |
| PA18 | IO | GPIO ポート A 入出力 18 | 15 | 17 | C4 | 14 | 22 | 33 | 33 | 11 |
| PA19 | IO | GPIO ポート A 入出力 19 | 16 | 18 | D4 | 15 | 23 | 34 | 34 | 12 |
| PA20 | IO | GPIO ポート A 入出力 20 | 17 | 19 | E4 | 16 | 24 | 35 | 35 | 13 |
| PA21 | IO | GPIO ポート A 入出力 21 | 20 | E3 | 17 | 25 | 39 | 39 | 17 | |
| PA22 | IO | GPIO ポート A 入出力 22 | 18 | 21 | D3 | 18 | 26 | 40 | 40 | 18 |
| PA23 | IO | GPIO ポート A 入出力 23 | 19 | 23 | G4 | 19 | 27 | 43 | 43 | 24 |
| PA24 | IO | GPIO ポート A 入出力 24 | 28 | 44 | 44 | 25 | ||||
| PA25 | IO | GPIO ポート A 入出力 25 | 26 | |||||||
| PA26 | IO | GPIO ポート A 入出力 26 | 1 | 25 | F3 | 21 | 30 | 46 | 46 | 30 |
| PA27 | IO | GPIO ポート A 入出力 27 | 2 | 26 | F2 | 22 | 31 | 47 | 47 | 31 |
| PA28 | IO | GPIO ポート A 入出力 28 | 3 | 3 | 35 | |||||
| PA29 | IO | GPIO ポート A 入出力 29 | 36 | |||||||
| PA30 | IO | GPIO ポート A 入出力 30 | 37 | |||||||
| PA31 | IO | GPIO ポート A 入出力 31 | 5 | 5 | 39 | |||||
| PB0 | IO | GPIO ポート B 入出力 0 | 47 | |||||||
| PB1 | IO | GPIO ポート B 入出力 1 | 48 | |||||||
| PB2 | IO | GPIO ポート B 入出力 2 | 14 | 14 | 50 | |||||
| PB3 | IO | GPIO ポート B 入出力 3 | 15 | 15 | 51 | |||||
| PB4 | IO | GPIO ポート B 入出力 4 | 52 | |||||||
| PB5 | IO | GPIO ポート B 入出力 5 | 53 | |||||||
| PB6 | IO | GPIO ポート B 入出力 6 | 20 | 20 | 58 | |||||
| PB7 | IO | GPIO ポート B 入出力 7 | 21 | 21 | 59 | |||||
| PB8 | IO | GPIO ポート B 入出力 8 | 22 | 22 | 60 | |||||
| PB9 | IO | GPIO ポート B 入出力 9 | 23 | 23 | 61 | |||||
| PB10 | IO | GPIO ポート B 入出力 10 | 62 | |||||||
| PB11 | IO | GPIO ポート B 入出力 11 | 63 | |||||||
| PB12 | IO | GPIO ポート B 入出力 12 | 64 | |||||||
| PB13 | IO | GPIO ポート B 入出力 13 | 1 | |||||||
| PB14 | IO | GPIO ポート B 入出力 14 | 24 | 24 | 2 | |||||
| PB15 | IO | GPIO ポート B 入出力 15 | 25 | 25 | 3 | |||||
| PB16 | IO | GPIO ポート B 入出力 16 | 26 | 26 | 4 | |||||
| PB17 | IO | GPIO ポート B 入出力 17 | 36 | 36 | 14 | |||||
| PB18 | IO | GPIO ポート B 入出力 18 | 37 | 37 | 15 | |||||
| PB19 | IO | GPIO ポート B 入出力 19 | 38 | 38 | 16 | |||||
| PB20 | IO | GPIO ポート B 入出力 20 | 41 | 41 | 19 | |||||
| PB21 | IO | GPIO ポート B 入出力 21 | F4 | 20 | ||||||
| PB22 | IO | GPIO ポート B 入出力 22 | G3 | 21 | ||||||
| PB23 | IO | GPIO ポート B 入出力 23 | 22 | |||||||
| PB24 | IO | GPIO ポート B 入出力 24 | 22 | 42 | 42 | 23 | ||||
| PB25 | IO | GPIO ポート B 入出力 25 | 27 | |||||||
| PB26 | IO | GPIO ポート B 入出力 26 | 28 |