JAJSXJ1 December 2025 MSPM0G5187
ADVANCE INFORMATION
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIH | High レベル入力電圧 | ODIO (1) | VDD≧1.62V | 0.7*VDD | 5.5 | V | |
| VDD≧2.7V | 2 | 5.5 | V | ||||
| USBIO | GPIO モード VUSB33 ≥ 1.62V |
0.7*VUSB33 | VUSB33+0.3 | V | |||
| すべての I/O (ODIO とリセットを除く) | VDD≧1.62V | 0.7*VDD | VDD+0.3 | V | |||
| VIL | Low レベル入力電圧 | ODIO | VDD≧1.62V | -0.3 | 0.3*VDD | V | |
| VDD≧2.7V | -0.3 | 0.8 | V | ||||
| USBIO | GPIO モード VUSB33 ≥ 1.62V |
-0.3 | 0.3*VUSB33 | V | |||
| すべての I/O (ODIO とリセットを除く) | VDD≧1.62V | -0.3 | 0.3*VDD | V | |||
| VHYS | ヒステリシス | ODIO | 0.05*VDD | V | |||
| USBIO | GPIO モード VUSB33 ≥ 1.62V |
0.1*VUSB33 | V | ||||
| すべての I/O (ODIO を除く) | 0.1*VDD | V | |||||
| Ilkg | ハイ インピーダンスのリーク電流 (PM を除くすべてのパッケージ) | SDIO(2)(3) | 1.62V ≦ VDD ≦ 3.6V、-40℃ ≦ Ta ≦ 125℃ | 50(4) | nA | ||
| ハイ インピーダンスのリーク電流 (PM パッケージ) | SDIO(2)(3) | 1.62V ≦ VDD ≦ 3.6V、-40℃ ≦ Ta ≦ 25℃ | 70(4) | nA | |||
| 1.62V ≦ VDD ≦ 3.6V、-40℃ ≦ Ta ≦ 125℃ | 400(4) | nA | |||||
| RPU | プルアップ抵抗 | すべての I/O (ODIO と USBIO を除く) | VIN = VSS | 40 | kΩ | ||
| USBIO | GPIO モード IN = VSS |
33 | |||||
| RPD | プルダウン抵抗 | すべての I/O (USBIO を除く) | VIN = VDD | 40 | kΩ | ||
| USBIO | GPIO モード VIN = VUSB33 |
14 | |||||
| CI | 入力容量 | VDD = 3.3V | 5 | pF | |||
| VOH | High レベル出力電圧 | SDIO | VDD ≥ 2.7V、|IIO|,max = 6mA VDD ≥ 1.71V、|IIO|,max = 2mA VDD ≥ 1.62V、|IIO|,max = 1.5mA -40°C ≤ Ta ≤ 25°C |
VDD-0.4 | V | ||
| VDD ≥ 2.7V、|IIO|,max = 6mA VDD ≥ 1.71V、|IIO|,max = 2mA VDD ≥ 1.62V、|IIO|,max = 1.5mA -40°C ≤ Ta ≤ 125°C |
VDD-0.45 | ||||||
| HSIO | VDD ≥ 2.7V、DRV = 1、|IIO|,max = 6mA VDD ≥ 1.71V、DRV = 1、|IIO|,max = 3mA VDD ≥ 1.62V、 DRV = 1、|IIO|,max = 2mA -40°C ≤ Ta ≤ 25°C |
VDD-0.4 | |||||
| VDD ≥ 2.7V、DRV = 1、|IIO|,max = 6mA VDD ≥ 1.71V、DRV = 1、|IIO|,max = 3mA VDD ≥ 1.62V、 DRV = 1、|IIO|,max = 2mA -40°C ≤ Ta ≤ 125°C |
VDD-0.45 | ||||||
| VDD ≥ 2.7V、DRV = 0、|IIO|,max = 4mA VDD ≥ 1.71V、DRV = 0、|IIO|,max = 2mA VDD ≥ 1.62V、 DRV = 0、|IIO|,max = 1.5mA -40°C ≤ Ta ≤ 25°C |
VDD-0.4 | ||||||
| VDD ≥ 2.7V、DRV = 0、|IIO|,max = 4mA VDD ≥ 1.71V、DRV = 0、|IIO|,max = 2mA VDD ≥ 1.62V、 DRV = 0、|IIO|,max = 1.5mA -40°C ≤ Ta ≤ 125°C |
VDD-0.45 | ||||||
| HDIO | VDD ≥ 2.7V、DRV = 1(5)、|IIO|,max = 20mA VDD ≥ 1.71V、DRV = 1(5)、|IIO|,max = 10mA |
VDD-0.4 | |||||
| VDD ≧ 2.7V、DRV = 0、|IIO|,max = 6mA VDD ≧ 1.71V、DRV = 0、|IIO|,max = 2mA |
VDD-0.4 | ||||||
| USBIO | GPIO モード VUSB33≥2.7V、|IIO|,max=4mA VUSB33≥1.71V、|IIO|,max=2mA VUSB33≥1.62V、|IIO|,max=1.5mA |
0.8*VUSB33 | |||||
| VOL | Low レベル出力電圧 | SDIO | VDD ≥ 2.7V、|IIO|,max = 6mA VDD ≥ 1.71V、|IIO|,max = 2mA VDD ≥ 1.62V、|IIO|,max = 1.5mA -40°C ≤ Ta ≤ 25°C |
0.4 | V | ||
| VDD ≥ 2.7V、|IIO|,max = 6mA VDD ≥ 1.71V、|IIO|,max = 2mA VDD ≥ 1.62V、|IIO|,max = 1.5mA -40°C ≤ Ta ≤ 125°C |
0.45 | ||||||
| HSIO | VDD ≥ 2.7V、DRV = 1、|IIO|,max = 6mA VDD ≥ 1.71V、DRV = 1、|IIO|,max = 3mA VDD ≥ 1.62V、 DRV = 1、|IIO|,max = 2mA -40°C ≤ Ta ≤ 25°C |
0.4 | |||||
| VDD ≥ 2.7V、DRV = 1、|IIO|,max = 6mA VDD ≥ 1.71V、DRV = 1、|IIO|,max = 3mA VDD ≥ 1.62V、 DRV = 1、|IIO|,max = 2mA -40°C ≤ Ta ≤ 125°C |
0.45 | ||||||
| VDD ≥ 2.7V、DRV = 0、|IIO|,max = 4mA VDD ≥ 1.71V、DRV = 0、|IIO|,max = 2mA VDD ≥ 1.62V、 DRV = 0、|IIO|,max = 1.5mA -40°C ≤ Ta ≤ 25°C |
0.4 | ||||||
| VDD ≥ 2.7V、DRV = 0、|IIO|,max = 4mA VDD ≥ 1.71V、DRV = 0、|IIO|,max = 2mA VDD ≥ 1.62V、 DRV = 0、|IIO|,max = 1.5mA -40°C ≤ Ta ≤ 125°C |
0.45 | ||||||
| HDIO | VDD ≥ 2.7V、DRV = 1(5)、|IIO|,max = 20mA VDD ≥ 1.71V、DRV = 1(5)、|IIO|,max = 10mA |
0.4 | |||||
| VDD ≧ 2.7V、DRV = 0、|IIO|,max = 6mA VDD ≧ 1.71V、DRV = 0、|IIO|,max = 2mA |
0.4 | ||||||
| USBIO | GPIO モード VUSB33≥2.7V、|IIO|,max=4mA VUSB33≥1.71V、|IIO|,max=2mA VUSB33≥1.62V、|IIO|,max=1.5mA |
0.2*VUSB33 | |||||
ODIO |
VDD ≥ 2.7V、IOL,max = 8mA VDD ≥ 1.71V、IOL,max = 4mA -40°C ≤ Ta ≤ 25 °C |
0.4 | |||||
| VDD ≥ 2.7V、IOL,max = 8mA VDD ≥ 1.71V、IOL,max = 4mA -40°C ≤ Ta ≤ 125 °C |
0.45 | ||||||