JAJSXJ1 December 2025 MSPM0G5187
ADVANCE INFORMATION
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dVDD/dt | VDD (電源電圧) のスルーレート | 立ち上がり | 0.1 | V/μs | ||
| 立ち下がり(1) | 0.01 | |||||
| 立ち下がり、STANDBY | 0.1 | V/ms | ||||
| VPOR+ | パワーオン リセット電圧レベル | 立ち上がり | 0.95 | 1.30 | 1.59 | V |
| VPOR- | 立ち下がり | 0.9 | 1.25 | 1.54 | V | |
| VHYS, POR | POR ヒステリシス | 30 | 58 | 74 | mV | |
| VBOR0+, COLD | ブラウンアウト リセット電圧レベル 0 (デフォルトのレベル) | -40°C ≤ Ta ≤ 125°C コールド スタート、立ち上がり |
1.48 | 1.54 | 1.61 | V |
| VBOR0+ | 立ち上がり(1) | 1.56 | 1.59 | 1.62 | ||
| VBOR0- | 立ち下がり(1) | 1.55 | 1.58 | 1.61 | ||
| VBOR0、STBY | STANDBY モード | 1.51 | 1.56 | 1.61 | ||
| VBOR1+ | ブラウンアウト リセット電圧レベル 1 | 立ち上がり(1) | 2.13 | 2.17 | 2.21 | V |
| VBOR1- | 立ち下がり(1) | 2.10 | 2.14 | 2.18 | ||
| VBOR1、STBY | STANDBY モード | 2.06 | 2.13 | 2.20 | ||
| VBOR2+ | ブラウンアウト リセット電圧レベル 2 | 立ち上がり(1) | 2.73 | 2.77 | 2.82 | V |
| VBOR2- | 立ち下がり(1) | 2.7 | 2.74 | 2.79 | ||
| VBOR2、STBY | STANDBY モード | 2.62 | 2.71 | 2.8 | ||
| VBOR3+ | ブラウンアウト リセット電圧レベル 3 | 立ち上がり(1) | 2.88 | 2.96 | 3.04 | V |
| VBOR3- | 立ち下がり(1) | 2.85 | 2.93 | 3.01 | ||
| VBOR3、STBY | STANDBY モード | 2.82 | 2.92 | 3.02 | ||
| VHYS、BOR | ブラウンアウト リセットのヒステリシス | レベル 0 | 15 | 21 | mV | |
| レベル 1 ~ 3 | 34 | 40 | ||||
| TPD, BOR | BOR 伝搬遅延 | RUN/SLEEP/STOP モード | 5 | us | ||
| STANDBY モード | 100 | us | ||||