JAJSPJ8C December 2022 – November 2025 TDA4AL-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VL-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | ALZ ピン [4] |
|---|---|---|---|
| MCASP0_ACLKR | IO | MCASP 受信ビット クロック | U24 |
| MCASP0_ACLKX | IO | MCASP 送信ビット クロック | AB28 |
| MCASP0_AFSR | IO | MCASP 受信フレーム同期 | AC25 |
| MCASP0_AFSX | IO | MCASP 送信フレーム同期 | U27 |
| MCASP0_AXR0 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | AC28 |
| MCASP0_AXR1 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | Y26 |
| MCASP0_AXR2 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | AB27 |
| MCASP0_AXR3 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | T27 |
| MCASP0_AXR4 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | U26 |
| MCASP0_AXR5 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | AA28 |
| MCASP0_AXR6 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | AD27 |
| MCASP0_AXR7 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | T25 |
| MCASP0_AXR8 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | W24 |
| MCASP0_AXR9 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | AA25 |
| MCASP0_AXR10 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | V25 |
| MCASP0_AXR11 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | T24 |
| MCASP0_AXR12 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | AB25 |
| MCASP0_AXR13 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | T23 |
| MCASP0_AXR14 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | U24 |
| MCASP0_AXR15 | IO | MCASP シリアル データ (入力 / 出力) | AC25 |