JAJSPJ8C December 2022 – November 2025 TDA4AL-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VL-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8V モード | ||||||
| VIL | 入力 Low レベル スレッショルド | 0.3 × VDDSHV(1) | V | |||
| VILSS | 入力 Low レベル スレッショルドの定常状態 | 0.3 × VDDSHV(1) | V | |||
| VIH | 入力 High レベル スレッショルド | 0.7 × VDDSHV(1) | V | |||
| VIHSS | 入力 High レベル スレッショルドの定常状態 | 0.7 × VDDSHV(1) | V | |||
| VHYS | 入力ヒステリシス電圧 | 0.1 × VDDSHV(1) | mV | |||
| IIN | 入力リーク電流 | VI = 1.8 V または 0V | ±10 | µA | ||
| VOL | 出力 Low レベル電圧 | 0.2 × VDDSHV(1) | V | |||
| IOL | LOW レベル出力電流 | VOL(MAX) | 6 | mA | ||
| 3.3V モード | ||||||
| VIL | 入力 Low レベル スレッショルド | 0.3 × VDDSHV(1) | V | |||
| VILSS | 入力 Low レベル スレッショルドの定常状態 | 0.25 × VDDSHV(1) | V | |||
| VIH | 入力 High レベル スレッショルド | 0.7 × VDDSHV(1) | V | |||
| VIHSS | 入力 High レベル スレッショルドの定常状態 | 0.7 × VDDSHV(1) | V | |||
| VHYS | 入力ヒステリシス電圧 | 0.05 × VDDSHV(1) | mV | |||
| IIN | 入力リーク電流 | VI = 3.3 V または 0V | ±10 | µA | ||
| VOL | 出力 Low レベル電圧 | 0.4 | V | |||
| IOL | LOW レベル出力電流 | VOL(MAX) | 6 | mA | ||