JAJS443R August 2004 – October 2023 TL431 , TL432
PRODUCTION DATA
カソード電圧を安定化電圧に設定するには、CATHODE ピンと ANODE ピンの間に抵抗ブリッジを接続し、その抵抗ブリッジの中間点をリファレンス・ピンにつなぐ必要があります。図 10-3 に示すように、R1 と R2 で抵抗ブリッジを構成します。シャント・レギュレータ構成でのカソード / 出力電圧は、図 10-3 に示す式で概算できます。カソード電流を考慮すれば、カソード電圧をより正確に求めることができます。
Vo=(1+R1/R2)*VREF-IREF*R1
この式が有効であるためには、TL43xx が十分な開ループ・ゲインを確保してゲイン誤差を小さくできるように、TL43xx を完全にバイアスする必要があります。これは、「電気的特性、TL431C、TL432C」に示す Imin の仕様を満たすことで達成されます。