JAJS443R August 2004 – October 2023 TL431 , TL432
PRODUCTION DATA
TL43xx は、リファレンス・ピンと仮想内部ピンの電圧差に基づいてシンク電流を出力する、内部基準電圧付きアンプで構成されています。このシンク電流は、上述の回路図 (図 9-2) に示されている内部ダーリントン・ペアにより生成されます。このデバイスが最大電流 100mA をシンクできるように、ダーリントン・ペアを使用しています。
十分な電圧ヘッドルーム (2.5V 以上) およびカソード電流 (IKA) で動作させた場合、TL431 は、強制的にリファレンス・ピンの電圧を 2.5V にします。しかし、リファレンス・ピンは 4µA 以上の IREF を必要とするため、フローティングにしておくことはできません (「電気的特性、TL431C、TL432C」を参照)。これは、リファレンス・ピンを駆動することで、内部の npn にベース電流が供給され、初めて正常に動作するためです。
カソード・ピンとリファレンス・ピンから帰還をかけた場合、TL43xx はツェナー・ダイオードのように機能し、カソードに供給される電流に応じた一定の電圧にレギュレーションを行います。これは、内蔵アンプと基準電圧が正常動作領域に入るためです。TL43xx を開ループ、サーボ、またはエラー・アンプに使用する場合も、TL43xx が正常な線形領域に入り、十分なゲインが得られるように、上記の帰還で必要とされたのと同量の電流を印加する必要があります。
多くのリニア・レギュレータとは異なり、カソードとアノードの間に出力コンデンサがなくとも、TL43xx は内部的に補償され、安定します。しかし、出力コンデンサを使用する必要がある場合、安定性を維持するため適切なコンデンサの選択に役立つ指針として図 7-18 を使用できます。