JAJS443Q August   2004  – July 2022 TL431 , TL432

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成と機能
  7. 仕様
    1. 7.1  絶対最大定格
    2. 7.2  ESD 定格
    3. 7.3  熱に関する情報
    4. 7.4  推奨動作条件
    5. 7.5  電気的特性、TL431C、TL432C
    6. 7.6  電気的特性、TL431I、TL432I
    7. 7.7  電気的特性、TL431Q、TL432Q
    8. 7.8  電気的特性、TL431AC、TL432AC
    9. 7.9  電気的特性、TL431AI、TL432AI
    10. 7.10 電気的特性、TL431AQ、TL432AQ
    11. 7.11 電気的特性、TL431BC、TL432BC
    12. 7.12 電気的特性、TL431BI、TL432BI
    13. 7.13 電気的特性、TL431BQ、TL432BQ
    14.     標準的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 9.1 概要
    2. 9.2 機能ブロック図
    3. 9.3 機能説明
    4. 9.4 デバイスの機能モード
      1. 9.4.1 開ループ (コンパレータ)
      2. 9.4.2 閉ループ
  10. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 アプリケーション情報
    2. 10.2 代表的なアプリケーション
      1. 10.2.1 基準電圧内蔵コンパレータ
        1. 10.2.1.1 設計要件
        2. 10.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 10.2.1.2.1 基本動作
            1. 10.2.1.2.1.1 オーバードライブ
          2. 10.2.1.2.2 出力電圧およびロジック入力レベル
            1. 10.2.1.2.2.1 入力抵抗
        3. 10.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 10.2.2 シャント・レギュレータ / 基準電圧
        1. 10.2.2.1 設計要件
        2. 10.2.2.2 詳細な設計手順
          1. 10.2.2.2.1 出力/カソード電圧の設定
          2. 10.2.2.2.2 総合精度
          3. 10.2.2.2.3 安定性
          4. 10.2.2.2.4 起動時間
        3. 10.2.2.3 アプリケーション曲線
    3. 10.3 システム例
  11. 11電源に関する推奨事項
  12. 12レイアウト
    1. 12.1 レイアウトのガイドライン
    2. 12.2 レイアウト例
  13. 13デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 13.1 デバイス命名規則
    2. 13.2 関連リンク
    3. 13.3 Receiving Notification of Documentation Updates
    4. 13.4 サポート・リソース
    5. 13.5 商標
    6. 13.6 Electrostatic Discharge Caution
    7. 13.7 Glossary
  14. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性、TL431C、TL432C

推奨動作条件範囲内、TA = 25°C (特に記述のない限り)
パラメータテスト回路テスト条件TL431C、TL432C単位
最小値標準値最大値
Vref基準電圧図 8-1を参照VKA = Vref、IKA = 10mA244024952550mV
VI(dev)全温度範囲にわたる基準入力電圧の偏差(1)図 8-1を参照VKA = Vref
IKA = 10mA
SOT23-3 および TL432 デバイス616mV
その他のデバイス425
ΔVref / ΔVKAカソード電圧変動に対する基準電圧変動の比率図 8-2を参照IKA = 10mAΔVKA = 10V~Vref–1.4–2.7mV/V
ΔVKA = 36V~10V–1–2
Iref基準入力電流図 8-2を参照IKA = 10mA、R1 = 10kΩ、R2 = ∞24µA
II(dev)全温度範囲にわたる基準入力電流の偏差(1)図 8-2を参照IKA = 10mA、R1 = 10kΩ、R2 = ∞0.41.2µA
Iminレギュレーションのための最小カソード電流図 8-1を参照VKA = Vref0.41mA
Ioffオフ状態のカソード電流図 8-3を参照VKA = 36V、Vref = 00.11μA
|zKA|ダイナミック・インピーダンス(2)図 8-1を参照VKA = Vref、f ≤ 1kHz、IKA = 1mA~100mA0.20.5
偏差パラメータ Vref(dev) および Iref(dev) は、定格温度範囲内にわたって得られた最大値と最小値の差と定義します。基準入力電圧の全温度範囲での平均温度係数 αVref は、次のように定義されます。
GUID-4242CD9C-08BA-4F3F-BFD5-654B47F2F900-low.gif
αVref の正負は、最小 Vref と最大 Vref のどちらが低い温度で発生するかによって決まります。
ダイナミック・インピーダンスは、次のように定義されます。GUID-FED74F1F-DCE7-4AB2-B608-B69C1B13F331-low.gif
2つの外部抵抗を使用する場合 (図 8-2 を参照)、回路の総ダイナミック・インピーダンスは、 GUID-6A127B8F-168C-456B-92EA-CA9E0A3AEF48-low.gif で計算することができ、これは、GUID-C1E2084A-66B4-44A9-B341-0349D8912D42-low.gif とほぼ等しくなります。