JAJSPX7E February 2023 – April 2024 TLV709
PRODUCTION DATA
TLV709 LDO レギュレータは、バッテリ駆動アプリケーションに最適な選択肢です。このデバイスは、負荷電流範囲全体でデバイスの IQ が小さいので、MSP430 などの低消費電力マイクロコントローラの電源として適しています。TLV709 は消費電流が非常に低いため、軽負荷時の効率を最大化できます。このデバイスは広い入力電圧範囲に対応し、可変構成と固定出力レベルで出力電圧を柔軟に選択できます。これらの特長から、このデバイスはビル オートメーションや電動工具の電源として最適です。